Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker's PTC fitting is a push-to-connect fitting offered in both composite and brass, meeting D.O.T. and SAE specifications. Push-to-connect fittings reduce assembly time versus compression style fittings.
California Residents: Prop-65 Warning
| Produits | Forme | Taille du raccordement 1 | Type de raccordement 2 | Taille du raccordement 2 | Type de raccordement 3 | Taille du raccordement 3 | Matériau d'étanchéité du filetage | Matériau du corps | Type de raccordement 1 | Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362PTC-6 | Wye | 3/8" | Push-to-Connect | 3/8" | Push-to-Connect | 3/8" | n/a | Composite | Push-to-Connect | Tube to Tube |
| 172PTC-4-4 | Branch Tee | 1/4" | Push-to-Connect | 1/4" | Male NPT | 1/4" | n/a | Brass | Push-to-Connect | Tube to Tube |
| 169PTCNSL-10-8 | Elbow 90° - Long Rigid | 5/8" | Male NPT | 1/2" | n/a | Brass | Push-to-Connect | Tube to Pipe | ||
| 164PTC-8 | Té | 1/2" | Push-to-Connect | 1/2" | Push-to-Connect | 1/2" | n/a | Brass | Push-to-Connect | Tube to Tube |
| VS371PTCR-10-10 | Run Tee - Rigid Swivel | 5/8" | Male NPT | 5/8" | Push-to-Connect | 5/8" | Vibra-Seal | Composite | Push-to-Connect | Tube to Pipe |