Lanyard Valves | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Longueur du câble

Dimension filetage raccordement 1 (po)

Style raccordement 1

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Lanyard Valves

Lanyard Valves

Parker's lanyard valve compact design is ideally suited for releasing condensate from air tanks.

Caractéristiques techniques

  • Application : Air Tanks
  • Type de raccordement : Thread
  • Température de service minimale : -40, -30 °F, -40, -34 °C
  • Température de service maximale : 200 °F, 93 °C
  • Pression de service maximale : 150 psi, 10 bar

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit


Parker's lanyard valve compact design is ideally suited for releasing condensate from air tanks. Removing condensate allows for more volume of air in the system reducing compressor load and extending compressor life. A pulling action exerted on the cable cocks the stem, allowing condensate to pass through the valve. Releasing the cable resets the stem which returns the valve to its closed position. Parker's lanyard valve is available in 36”, 48” and 60” cable lengths.
Markets:
• Heavy duty truck
• Mobile
Features/Benefits:
• Brass body
• Compact design
• Various cable lengths
Applications:
• Air tanks

Documents annexes

×
Produits Longueur du câble Dimension filetage raccordement 1 (po) Style raccordement 1
LV91-4-036 36 1/4 Male Pipe
LV91-4-048 48 1/4 Male Pipe
LV91-4-060 60 1/4 Male Pipe
LV91HF-4-SUB na 1/4 Male Pipe

687PDC
687547