Calibre de contrôle C-Ring | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.E. tube

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Calibre de contrôle C-Ring

Calibre de contrôle C-Ring

Le calibre de contrôle C-Ring de Parker permet de vérifier si les raccords et tubes sont assemblés. Tous les calibres de contrôle C-Ring sont dotés d'un orifice sur le côté pour faciliter leur transport.

Caractéristiques techniques

  • Application industrielle : Raccord pour les instruments
  • Matériaux utilisés : chromé
Safety Warning

Description complète du produit

Le calibre de contrôle C-Ring de Parker permet de confirmer facilement si les raccords et les tubes sont bien assemblés. Une fois le raccord de tubes effectué, il suffit de sélectionner le calibre de contrôle approprié. (Choisissez celui qui correspond au tube assemblé et essayez de le placer tel qu'indiqué, entre l'écrou et la vis du corps.) Si vous n'arrivez pas à le placer
à l'endroit indiqué, vous devez resserrer l'écrou correctement. Si le calibre de contrôle glisse dans l'espace, le raccord de tubes est incorrect et vous devez recommencer la procédure d'assemblage.

Ce calibre de contrôle compact est disponible en dimensions métriques et impériales. Tous les calibres de contrôle C-Ring sont dotés d'un orifice sur le côté pour pouvoir les rassembler dans un même kit pour faciliter son transport.

Marchés :
• Produits chimiques
• Pétrochimie
• Puissance
• Pâte à papier et papier
• Industrie générale

Caractéristiques/avantages :
• Format compact
• Matériau en acier inoxydable 316
• Conception du calibre de contrôle C-Ring qui garantit l'assemblage
• Orifice pour fixation à l'anneau brisé

Applications :
• Instructions des raccords de tubes
Audits de l'Assurance Qualité des systèmes de tubes

Documents annexes

×
Produits D.E. tube
PT-GG-4 1/4" / 6 mm
PT-GG-6 3/8" / 10 mm
PT-GG-8 1/2" / 12 mm
PT-GG-12 3/4" / 18 mm
PT-GG-16 1" / 25 mm

687PDC
687516