La conception des cintreuses de tubes pour instruments de Parker offre des performances de cintrage haute qualité pour l'acier inoxydable et d'autres matériaux de tubes, notamment l'acier et le cuivre. Parker propose quatre modèles en dimensions impériales pour les tubes de diamètre extérieur 1/4, 5/16, 3/8 et 1/2", et quatre modèles en dimensions métriques pour les tubes de diamètre extérieur 6, 8, 10 et 12 mm.
Ces cintreuses présentent une conception à deux étages qui permet un cintrage sur place de 90 à 180˚ sans jamais croiser les leviers. De plus, elles peuvent être verrouillées ou déverrouillées par une demi-rotation du levier de cintrage. Un déclencheur à action rapide breveté repositionne le levier à deux étages à mi-chemin d'une courbure lorsque les deux leviers se croisent.
Ces cintreuses sont dotées de longs leviers de 40 cm (16") pour augmenter l'effet de levier, tandis que les matrices de roulement de l'appareil de cintrage réduisent l'intensité de la force requise. L'appareil de cintrage est également équipé d'un serrage intégré procurant une meilleure stabilité.
Marchés :
• Produits chimiques
• Pétrochimie
• Pétrole et gaz
• Puissance
Caractéristiques/avantages :
• Nouvelle conception en acier inoxydable et autres métaux plus durs pour courbures précises et étroites jusqu'à 180°
• Roulements dans le levier de cintrage qui réduisent la friction et la courbure et éliminent le grippage des tubes • Leviers rembourrés ergonomiques, durables et confortables
• Ergot pour le montage dans l'étau
• Conditionnement bivalve disponible pour les modèles 1/4", 3/8", 6 mm, 8 mm et 10 mm
• Un déclencheur à action rapide breveté qui repositionne le levier à deux étages à mi-chemin d'une courbure lorsque les deux leviers se croisent
Applications :
• Fabrication générale des tubes
• Plateformes
• Lignes de contrôle de process