Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker’s PD and PDC accessory valves are pressure compensated flow dividers that are designed for applications where two separate hydraulic circuits are to be served from a single pump.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Flow Divider Valve Catalog- PD Series |
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| Produits | Rapport | Taille de l'orifice | Pression de service maximale | Débit | Type de montage |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-10-50 | 50/50 | SAE-10 | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-10-60 | 60/40 | SAE-10 | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-12-50 | 50/50 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-12-60 | 60/40 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-12-70 | 70/30 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-50-50 | 50/50 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-50-60 | 60/40 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-50-70 | 70/30 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-75-50 | 50/50 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-75-60 | 60/40 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-75-70 | 70/30 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PDC-10-50 | 50/50 | SAE-10 | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PDC-12-50 | 50/50 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PDC-50-50 | 50/50 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PDC-75-50 | 50/50 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |