Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Stinger II High Pressure Wire Braid Multipurpose Oil Resistant Hose is designed for air, mild chemicals, oil and water in applications to 212°F and 1000 psi, Series 7268E
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Construction, Maintenance & Repair Products BUL 4480-B217 |
| Produits | D.I. flexible (po) | Quantité paquet standard |
|---|---|---|
| 7268E-751 | 3/4 | 524 ft |
| 7268E-751100 | 3/4 | 100 ft |
| 7268E-1001100 | 1 | 100 ft |
| 7268E-1251050 | 1-1/4 | 50 ft |
| 7268E-1501100 | 1-1/2 | 100 ft |
| 7268E-2001 | 2 | 50 ft |
| 7268E-2001100 | 2 | 100 ft |
| 7268E-1251100 | 1-1/4 | 100 ft |