Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Thoro-Braid Medium Pressure Wire Braid Multipurpose Oil Resistant Hose is designed for air, mild chemicals, oil and water in heavy duty applications to 212°F and 600 psi, Series 7251
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Produits | D.I. flexible (po) | Pression de service maximale (psi) |
|---|---|---|
| 7251-1501K | 1-1/2 | 600 |
| 7251-2002K | 2 | 600 |
| 7251-2502K | 2-1/2 | 500 |
| 7251-3002K | 3 | 500 |
| 7251-4002K | 4 | 400 |