Joints toriques, joints et bagues de retenue pour raccords industriels | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joints toriques, joints et bagues de retenue pour raccords industriels Joints toriques, joints et bagues de retenue pour raccords industriels

Joints toriques, joints et bagues de retenue pour raccords industriels

Les joints de Parker s'adaptent à la plupart des systèmes hydrauliques et pneumatiques industriels.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Joints toriques, bagues de retenue et joints, Retaining Ring, Seal
  • Style de produit : Tous les joints toriques, bagues de retenue et joints de rechange compatibles avec nos adaptateurs et raccords industriels
  • Numéro d'indice : 4 à 48
  • Diamètre extérieur du tube : 1/4 à 2 inch, 6 à 50 mm
  • Taille du filetage de raccord : 3/4-14, 1/4-19, 3/8-19, 1/2-14, 1-11, 1 1/4-11, 1 1/2-11, 2-11, 1/8-28 inch, 1/4"-19 inch, 3/8"-19 inch, 1/2"-14 inch, 1"-11 inch, 1-1/4"-11 inch, 1-1/2"-11 inch, 2"-11 inch, 1/8"-28 inch, M8X1 à M60X2 mm
  • Duromètre : 90 Shore A, n/a
  • Options de matériaux polymères : Joints toriques et joints en nitrile-butadiène (NBR) et en fluorocarbure (FKM, FPM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Couleur : Les joints toriques en NBR sont noirs, ceux en fluorocarbure sont marron, Brown (Fluorocarbon O-rings)
  • Température de service minimale : -15 à -30 °F
  • Température de service maximale : 250 à 400 °F
  • Diamètre intérieur : 0,3 à 3,36 inch, 6,1 à 56,6 mm
  • Largeur : 0,04 à 0,14 inch, 1 à 3,53 mm
  • Diamètre extérieur : 13,5 à 75,0 mm
  • Raccord compatible : Joints toriques, bagues de retenue et joints de rechange compatibles avec tous nos adaptateurs et raccords industriels.
Safety Warning

Description complète du produit

Parker propose une gamme complète de joints toriques, de joints et de bagues de retenue de rechange pour les adaptateurs et les raccords industriels.

Marchés :
• Construction
• Systèmes militaires au sol
• Nacelle élévatrice
• Agriculture
• Manutention de matières
• Marine militaire
• Machine-outil
• Transport
• Énergie alternative
• Gaz et pétrole/Off-Shore

Caractéristiques/avantages :
• Fabriqués en nitrile d'une dureté de 90, les joints toriques et joints standard, fournis avec des adaptateurs et des raccords, sont très résistants à l'extrusion, faisant d'eux la solution idéale pour les applications à très haute pression statique.
• Des joints toriques et des joints en fluorocarbure sont proposés pour des applications à température élevée.
• Pour les applications impliquant d'autres fluides ou des températures supérieures, les joints toriques et les joints sont disponibles dans d'autres matériaux sur demande.
• Large éventail d'options : Raccords à face plane ORFS (garniture étanche à joint torique), embouts d'orifice SAE, ISO 6149, métrique, BSPP et JIS B2351 et joints toriques à bride SAE à 4 boulons, ainsi que des bagues de retenue métriques et BSPP et des joints scellés BSPP.

Applications :
• Joints toriques, joints et bagues de retenue de rechange destinés aux adaptateurs et aux raccords des connexions de fluides hydrauliques et de gaz

Documents annexes

×

687PDC
687620