Raccords de tubes et adaptateurs à joint torique étanche Seal-Lok | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords de tubes et adaptateurs à joint torique étanche Seal-Lok Raccords de tubes et adaptateurs à joint torique étanche Seal-Lok

Raccords de tubes et adaptateurs à joint torique étanche Seal-Lok

Les embouts à face plane à joint torique étanche Seal-Lok de Parker se caractérisent par une conception sans fuite et une construction robuste. Ils sont adaptés aux environnements soumis à des vibrations et des impulsions, haute pression.

Caractéristiques techniques

  • Forme : 45°, 90°, Straight, Cross, and Tee
  • Pression de service maximale : 63 (Dynamic Pressure) MPa, 634 (Dynamic Pressure) bar, 9200 (Dynamic Pressure) psi
  • Type de raccordement : O-ring Face Seal
  • Application : Various
  • Spécifications respectées : All Seal-Lok O-ring Face Seal fittings meet or exceed the strict requirements of SAE J1453. Our Seal-Lok O-ring Face Seal fittings with ISO 6149 metric ports also meet ISO 8434-3.
  • Type de raccordement 1 : Various Connection Styles Available
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 1 : 1/4 à 2 inch, 6 à 50 mm
  • Type de raccordement 2 : Various Connection Styles Available
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 2 : 1/4 à 2 inch, 6 à 50 mm
  • Taille du filetage du raccordement 2 : Dimensions SAE-ORB 7/16-20 à 2 1/2-12, dimensions NPT/NPTF 1/8-27 à 1 1/2-11 1/2 et dimensions BSPP 1/8-28 à 1 1/2-11 inch, M12X1,5 à M48X2 mm
  • Type de raccordement 3 : Various Connection Styles Available
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 3 : 1/4 à 2 inch, 6 à 50 mm
  • Taille du filetage du raccordement 3 : Dimensions SAE-ORB 7/16-20 à 2 1/2-12, dimensions NPT/NPTF 1/8-27 à 1 1/2-11 1/2 et dimensions BSPP 1/8-28 à 1 1/2-11 inch, M12X1,5 à M42X2 mm
  • Type de raccordement 4 : Male O-Ring Face Seal
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 4 : 1/4 à 1 1/2 inch, 6 à 38 mm
  • Matériau du joint torique : Nitrile d'une dureté de 90, fluorocarbure d'une dureté de 90 et nitrile hydrogéné d'une dureté de 85
Safety Warning

Description complète du produit

Les adaptateurs et raccords à joint torique étanche (ORFS) de Parker, Seal-Lok, satisfont ou dépassent les exigences des normes SAE J1453 et ISO 8434-3 et sont reconnus à l'international. Les raccords à face plane avec joint torique étanche résistent aux couples excessifs et aux vibrations ce qui les rend idéaux pour les solutions de raccords hydrauliques dans de nombreux marchés.

Marchés :
• Construction
• Systèmes militaires au sol
• Nacelle élévatrice
• Agriculture
• Manutention de matières
• Marine militaire
• Machine-outil
• Transport
• Énergie alternative
• Gaz et pétrole/Off-Shore

Caractéristiques/avantages :
• Extrêmement résistant au serrage excessif, il résiste à 200 % de couple au-dessus de la valeur nominale, sans endommager le raccord, ce qui permet de le réutiliser à l'infini.
• Sa surface d'étanchéité plate permet une installation avec zéro dégagement.
• Adapté pour une large gamme d'épaisseurs de tubes et adaptables sur des tubes et tuyaux métriques et pouces.
• La conception Trap-Seal brevetée assure une rétention optimale des joints dans la rainure ORFS CORG et empêche le pincement du joint pendant l'assemblage.
• Les raccords en acier vont bien au-delà des exigences de la norme SAE en matière de corrosion (72 heures sans rouille rouge), puisqu'ils résistent jusqu'à 1 000 heures selon l'étude menée par un institut de test indépendant.
• L'adaptateur robuste Parker sur les versions ajustables est construit avec un écrou de blocage plus long qui permet d'éliminer virtuellement les dommages au niveau des rondelles et les éventuelles fuites, tout en limitant les erreurs d'assemblage.
• Proposé en acier et en acier inoxydable, dans des dimensions allant de 1/4" à 2" et des pressions de travail allant jusqu'à 9 200 psi.

Applications :
• Connexions de fluides hydrauliques et de gaz

Documents annexes

×

687PDC
687620