Nœud Ethernet P2M / Parker Pneumatic - Europe | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Protocole de bus de terrain

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Nœud Ethernet P2M / Parker Pneumatic - Europe

Nœud Ethernet P2M / Parker Pneumatic - Europe

Le nœud Ethernet industriel P2M permet un raccordement simple et économique à n'importe quel réseau Ethernet industriel. Il permet de raccorder 3 de nos types de vannes : Moduflex, H Micro et les 5 tailles de nos vannes H ISO (15407-2 & 5599-2).

Caractéristiques techniques

  • Application : Utilisation avec les vannes série H ISO, série H Micro et Moduflex
  • Protocole de bus de terrain : EtherNet/IP, ProfiNET IO, EtherCAT, Ethernet PowerLink, TCP Modbus et CC-Link IE
  • Inputs/Outputs : Jusqu'à 24 électrovannes pilotées sur les séries H ISO et H Micro et 19 électrovannes sur la série Moduflex
  • Options : Aucune option d'extension
  • Configuration : Jusqu'à 24 électrovannes pilotées sur les séries H ISO et H Micro et 19 électrovannes sur la série Moduflex
  • Type de vanne : Nœud réseau
  • FluideMédia : S/O
  • Fonction : Plaque d'extrémité de vanne
  • Type de commande : Système électrique - Communication Ethernet industrielle
  • Température de service maximale : 55 °C, 131 °F
  • Marque : Parker
  • Technologie : Système électronique - Communication Ethernet industrielle
Safety Warning

Description complète du produit

Le nœud Ethernet industriel P2M est un module de 24 sorties numériques (électrovannes pilotes) qui permet de raccorder trois de nos gammes de vannes, Moduflex, Série H Micro et Série H ISO (5 tailles de 15407-2 et 5599-2) aux réseaux Ethernet industriels les plus courants. Il permet un raccordement à faible coût au réseau, avec des diagnostics qui s'intègrent facilement et sont simples d'emploi.



Caractéristiques/avantages :

Le produit est conçu pour réduire le coût de raccordement global de l'équipement, aider à éliminer le risque de raccordement raté tout en réduisant le temps de configuration et en augmentant l'interopérabilité pour faciliter l'intégration dans la topologie existante.



• Connectivité - Le nœud Ethernet P2M permet de raccorder un manifold standard ou universel à vanne Moduflex, Série H Micro ou Série H ISO avec les protocoles Ethernet industriels. Les configurations de vannes permettent d'avoir jusqu'à 19 électrovannes pilotes avec des vannes Moduflex et jusqu'à 24 électrovannes pilotes lorsqu'elles sont utilisées avec des vannes Série H Micro et Série H ISO.



• Diagnostics – Le nœud Ethernet P2M assure le diagnostic local via des LED, et à distance via le réseau Ethernet. Les diagnostics tels que la surveillance de la tension, les avertissements de température, les courts-circuits des électrovannes et les erreurs de communication simplifient le diagnostic et facilitent la maintenance prédictive.



• Intégration facile - Le nœud Ethernet P2M propose une page Web intégrée pour la surveillance et la configuration. Il permet un raccordement facile et offre la possibilité de sélectionner un mode de démarrage rapide. Facile à configurer et utiliser, sans besoin d'outil dédié.



• Compatible avec une alimentation sûre – Le nœud Ethernet P2M est “compatible avec une alimentation sûre” ce qui permet une compatibilité impulsion d'essai (OSSD) et il peut être alimenté par une alimentation auxiliaire depuis un appareil à sortie sûre, conformément aux directives machines.



• Adapté pour une utilisation avec les protocoles réseau EtherNet/IP, ProfiNET IO, EtherCAT, Ethernet PowerLink, TCP Modbus et CC-Link IE



Marchés :

• Construction automobile

• Emballage

• Industrie générale



Applications :

• Levage

• Assemblage de châssis de véhicules

• Chaîne d'assemblage

• Outillage robotique (EOAT)

• Équipements industriels automatiques


Documents annexes

×
Produits Protocole de bus de terrain
P2M2HBVE12400 Ethernet/IP
P2M2HBVM12400 Modbus/TCP
P2M2HBVN12400 PROFINET
P2M2HBVT12400 EtherCAT
P2M2HBVW12400 PowerLink

687PDC
A87859