Électrovanne pneumatique - Série Moduflex P2M | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Électrovanne pneumatique - Série Moduflex P2M

Électrovanne pneumatique - Série Moduflex P2M

La gamme Moduflex offre des distributeurs prépilotés unitaire ou empilable. Fonctions simple ou double 3/2 et 4/2. Types séries S, T et V. Câblage intégré série V: câble 20 broches ou Sub-D25, DeviceNet, Profibus, CANopen, Interbus-S, AS-i.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 130 °F, 54 °F
  • Température de service minimale : 32 °C, 0 °C
  • Pression de service maximale : 8.3 bar, 123 psig
  • Type de vanne : 3 voies double, 4 voies
  • Nombre de positions : 2
  • Nombre d'orifices : 4
  • Type de commande : Électrovanne à pilotage pneumatique et pilotage à distance
  • Fonction override : Configurable
  • Type de montage : Embase associable, Embase unitaire
  • Nombre d'orifices de sortie du collecteur : Série T : pas de limite | Série V : - multi-câblage 19 (connecteur 20 ou 25 broches) / - Bus de terrain : 16 (AS-i : 4, 6 ou 8)
  • Taille de l'orifice : Diam. ext. : 4 à 12 mm | Diam. ext. 5/32", 1/2" | Droit ou coudé
  • Type d'orifice : Raccords de tube à pousser
  • Débit minimal : 0,18 Cv
  • Débit maximal : 0,8 Cv, De 275 à 1 340 L/min
  • Coefficient de débit nominal : De 165 à 800 L/min
  • Tension d'entrée : 24 VDC
  • Raccordement électrique : Série S et T : - M8 IP67 / - Clip IP40 | Série V : - Multi-connecteur 20 broches IP65 / - D-sub 25 broches IP40
  • Protocole de bus de terrain : Profibus DP, Devicenet, CANopen, Interbus-S, AS-i
  • Spécifications respectées : CE, IP65 (V), IP67 ou IP40 (S et T)
  • Pression nominale : De Vide à 120 psig, De Vide à 8 bar
  • Pression de service minimale : 43 psig
  • Température de service : De -15 à 60 °C, De 5 à 140 °F
  • FluideMédia : Gaz inertes
  • Lubrifiant : Non requis
  • Consommation électrique : 1 W
  • Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint : Buna N
Safety Warning

Description complète du produit

Le distributeur série Moduflex est une vanne empilable à pilotage pneumatique interne/externe. Les distributeurs Moduflex sont empilables uniquement. Les fonctions de distributeurs disponibles sont les suivantes :

   • 4/2, électrovanne simple et double / pilotage pneumatique simple et double
   • 3/2, électrovanne simple, NF avec contrôle d'échappement
   • Double, 3/2, électrovanne double, NF/NF, NO/NO, NF/NO, avec contrôle d'échappement
   • Double, 3/2, NF/NF

Trois configurations de montage sont disponibles : série S (autonome), série T (embase associable avec câble individuel par électrovanne) et série V (embase associable avec circuit imprimé sur panneau du fond pour câblage collectif). La série V offre plusieurs options de module de tête : connexions Sub-D 20 et 25 broches, options de bus de terrain Devicenet, Profibus DP, CANopen, Interbus-S et ASi. L'embase associable de distributeur Moduflex peut être converti sur place pour passer d'une alimentation à pilotage interne à une alimentation externe. Pour ce faire, retirez le capot sur la plaque obturatrice gauche et tournez la molette de sélection « X » à 180 degrés. Le raccord de tube 4 mm est alors disponible pour la pression d'alimentation pilote externe. Le capot peut alors être réinstallé. Le pilotage interne implique que la pression d'alimentation sur l'orifice n°1 soit dirigée vers l'extrémité du distributeur. L'actionneur d'électrovanne permet alors le passage de la pression, appliquée au piston pour actionner le tiroir. Avec la commande externe, la pression interne du distributeur vient d'un orifice de pilotage externe et non de l'orifice n°1. Les modules de tête du bus de terrain Moduflex peuvent également être utilisés avec les embases associables de distributeur Isys Iso et Isys Micro.  

   • Fonction(s) : Double 3/2, 4/2, 4/3
   • Actionnement : Électrovanne à commande pneumatique
   • Type de montage : Embase associable, embase unitaire
   • Nombre d'emplacements maxi. de l'embase associable : 19, 20 et 25 broches, 16 si bus de terrain
   • Tailles d'orifice : Diam. ext. :4 mm - 1/2"
   • Type d'orifice : Raccords de tube à pousser
   • Débit mini. (Cv) : 0,18
   • Débit maxi. (Cv) : 0,8
   • Plage de tension : 24 VDC
   • Type(s) de raccordement d'électrovanne : Multi-connecteur 20 broches, D-sub 25 broches
   • Réseaux industriels compatibles : Profibus DP, Devicenet, CANopen, Interbus-S, ASi
   • Certifications/Homologations : CE, IP65 (V), IP67 (S et T)
   • Plage de pression (PSIG) : De Vide à 120
   • Pression de service minimale de l'électrovanne (PSIG) : 43
   • Plage de température (C) : 0 à 54
   • Plage de température (F) : 32 à 130
   • Fluide : Gaz inertes
   • Consommation électrique : 1 W
   • Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
   • Matériau d'étanchéité : Buna N
   • Caractéristiques nominales de la bobine Classe B

Documents annexes

×

687PDC
A87859