Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Le contrôleur de mouvement PAC est programmable et basé sur les normes CEI 61131-3 et PLCopen. Il combine logique de la machine, commande de mouvement en temps réel et visualisation dans une solution de rail DIN standard facile à monter.
California Residents: Prop-65 Warning
Puissant, intégré et conçu pour le marché mondial des machines, le contrôleur de mouvement Parker basé sur EtherCAT aide les OEM à produire des systèmes de commande efficaces et hautes performances basés sur les normes IEC 61131-3 et PLCopen Motion. Le PAC combine la logique de la machine, la gestion des signaux et la commande de mouvement à grande vitesse dans une solution standard, basée sur les performances, sans ventilateur et facile à monter sur rail DIN. Équipé d'un bus natif EtherCAT en temps réel, d'un emplacement d'interface modulaire, de ports Ethernet et USB standard, d'un emplacement pour carte SD intégré et des options de bus de terrain prises en charge Profinet Slave, EtherCAT ou EtherNet / IP, le contrôleur peut être facilement intégré et convient à un large éventail d'applications. Programmés avec CODESYS, les systèmes de commande efficaces et puissants peuvent être conçus sur la base des normes de mouvement IEC61131-3 et PLCopen. Avec le serveur OPC UA, le contrôleur est l'appareil idéal pour les communications industrielles 4.0
Marchés :
• Automatisation en usine
• Infrastructures d'assemblage de véhicules
• Secteur agroalimentaire
• Industrie textile/papetière
• Automatisation générale
Caractéristiques/avantages :
- L'intégration transparente dans les réseaux d'usine existants optimise la productivité des machines
Le contrôleur de mouvement Parker est fourni en standard avec divers protocoles de communication intégrés, notamment un serveur OPC UA, EtherCAT et des options supplémentaires pour Ethernet/IP et Profinet.
- Mise en service rapide et facile
Outils de débogage et de simulation avancés et programmation normalisée et orientée objet, permettant une génération de code plus rapide et une réutilisation modulaire du code (suite complète de langages de programmation IEC61131-3 et de blocs fonctionnels de commande de mouvement PLCopen).
- Machines modulaires à haute modularité
Connectivité à un large éventail de dispositifs tiers populaires avec E/S modulaires et interfaces de communication.
- Tranquillité d'esprit grâce à un équipement robuste de qualité industrielle
Grâce aux supports de stockage amovibles et au fonctionnement sans ventilateur. Aucune pièce mobile.
Applications :
• Machines de conditionnement
• Machines de formage de matériaux
• Équipements de manutention
• Machines de transformation des plastiques
• Équipements d'impression et de marquage
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - EC Declaration of Conformity 2014/30/EU, Series PAC120/PACHC |
| CERTIFICATE - RoHS 3 Declaration of Conformity for PAC120/PACHC |
| Littérature et documents de références |
|---|
| 193_122010_Parker_Motion_Controller_catalogue/FR |
| CATALOGUE - Vue d'ensemble électromécanique 193-490200 |
| Produits | Option technologique | Interface de communication |
|---|---|---|
| PAC120-MWE01-3X-00-01 | 256 MB RAM - 256 MB Flash - IEC, PLCopen Motion - Web Visualization | EtherNet/IP - Enhanced communication OPC UA |
| PAC120-MWP01-3X-00-01 | 256 MB RAM - 256 MB Flash - IEC, PLCopen Motion - Web Visualization | PROFINET IRT slave - Enhanced communication OPC UA |
| PAC340-CWB11-3X-00-01 | 2GB RAM - 8 GB Flash - IEC, PLCopen Motion - Web Visualization - CNC | EtherNet/IP + PROFINET - Enhanced communication OPC UA |
| PAC340-MWB11-3X-00-01 | 2GB RAM - 8 GB Flash - IEC, PLCopen Motion - Web Visualization | EtherNet/IP + PROFINET - Enhanced communication OPC UA |