Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Profilé d'adaptation / Parker Pneumatic - Europe | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur

Matériaux utilisés

Pour l'utilisation avec

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Profilé d'adaptation / Parker Pneumatic - Europe

Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Profilé d'adaptation / Parker Pneumatic - Europe

Plaque de montage de profilé d'adaptation pour actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø16 mm à Ø80 mm. Permet une fixation universelle pour le montage de vannes, d'éléments logiques, etc.

Description complète du produit

Plaque de montage de profilé d'adaptation en aluminium pour actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø16 mm à Ø80 mm, qui permet une fixation universelle pour le montage de vannes, d'éléments logiques, etc. Installée sur le vérin à l'aide des vis de montage galvanisées fournies ou avec des vis résistantes à la corrosion (en option).

Caractéristiques de performances
Pour types de vérin:    OSP-P | OSP-L
Taille d'alésage (Ø):    16mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm | 80mm  
Matériau:                    Aluminium anodisé
Autre:                        Fourni complet avec vis de montage pour fixation sur le vérin. Vis en acier inoxydables disponibles en option.
Produits Diamètre intérieur Matériaux utilisés Pour l'utilisation avec
20438FIL 16 mm Stainless Steel OSP-P
20432FIL 16 mm Standard OSP-P
20186FIL 25 mm Stainless Steel OSP-P
20006FIL 25 mm Standard OSP-P
20267FIL 40 mm Stainless Steel OSP-P
20025FIL 40 mm Standard OSP-P
20792ZFIL 63 mm Stainless Steel OSP-P
20006FIL 25 mm Standard OSP-L
20006FIL 32 mm Standard OSP-L
20006FIL 40 mm Standard OSP-L
20006FIL 32 mm Standard OSP-P
20025FIL 50 mm Standard OSP-P
20186FIL 25 mm Stainless Steel OSP-L
20186FIL 32 mm Stainless Steel OSP-L
20186FIL 32 mm Stainless Steel OSP-P
20267FIL 40 mm Stainless Steel OSP-L
20267FIL 50 mm Stainless Steel OSP-L
20267FIL 50 mm Stainless Steel OSP-P
20792ZFIL 80 mm Stainless Steel OSP-P

687PDC
A87859