Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Fixation de renvoi OSP / Parker Pneumatic - Europe | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur

Pour l'utilisation avec

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Fixation de renvoi OSP / Parker Pneumatic - Europe

Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Fixation de renvoi OSP / Parker Pneumatic - Europe

Fixation de renvoi pour actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø16 mm à Ø80 mm. Pour les environnements sales ou les espaces restreints, le support de renvoi transfère la force motrice vers le côté opposé du vérin.

Description complète du produit

La fixation de renvoi est disponible pour les actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø16 mm à Ø80 mm. Dans les environnements sales en cas d'espaces restreints, l'inversion du vérin peut être conseillée. Le support de renvoi transfère la force motrice vers le côté opposé du vérin. La fixation standard est en aluminium anodisé, mais des versions en acier inoxydable sont également disponibles.  
D'autres composants du système OSP, comme des supports intermédiaires et des capteurs magnétiques, peuvent toujours être montés sur le côté libre du vérin lorsqu'une fixation de renvoi est installée.
Remarque : pour l'alésage Ø16 mm, lorsqu'un raccord d'extrémité simple est associé à un profilé en aluminium creux installé à l'extérieur sur des vérins dotés de fixations de renvoi, les capteurs magnétiques ne peuvent être montés qu'en face du profilé d'alimentation en air extérieure.

Caractéristiques de performances
Pour types de vérin:          OSP-P | OSP-L
Taille d'alésage (Ø):          16mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm | 80mm  
Matériau:                          Aluminium anodisé
Autre:                               Fourni complet avec vis de montage pour fixation sur le vérin. Vis en acier inoxydables disponibles en option.
Produits Diamètre intérieur Pour l'utilisation avec
20037FIL 25 mm OSP-P
20039FIL 40 mm OSP-P
20161FIL 32 mm OSP-P
20166FIL 50 mm OSP-P
20446FIL 16 mm OSP-P
20459FIL 63 mm OSP-P
20490FIL 80 mm OSP-P
20037FIL 25 mm OSP-L
20039FIL 40 mm OSP-L
20161FIL 32 mm OSP-L
20166FIL 50 mm OSP-L
20459FIL 63 mm OSP-L

687PDC
A87859