Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Chariot articulé pour actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø10-80mm. Apporte un guidage extérieur et une compensation qui réduit la contrainte mécanique sur le piston.
| Produits | Diamètre intérieur | Matériaux utilisés | Pour l'utilisation avec |
|---|---|---|---|
| 20971FIL | 10 mm | Standard | OSP-P |
| 20463FIL | 16 mm | Stainless Steel | OSP-P |
| 20462FIL | 16 mm | Standard | OSP-P |
| 20092FIL | 25 mm | Stainless Steel | OSP-P |
| 20005FIL | 25 mm | Standard | OSP-P |
| 20094FIL | 32 mm | Stainless Steel | OSP-P |
| 20096FIL | 32 mm | Standard | OSP-P |
| 20093FIL | 40 mm | Stainless Steel | OSP-P |
| 20024FIL | 40 mm | Standard | OSP-P |
| 20095FIL | 50 mm | Stainless Steel | OSP-P |
| 20097FIL | 50 mm | Standard | OSP-P |
| 20467FIL | 63 mm | Stainless Steel | OSP-P |
| 20466FIL | 63 mm | Standard | OSP-P |
| 20478FIL | 80 mm | Stainless Steel | OSP-P |
| 20477FIL | 80 mm | Standard | OSP-P |
| 20005FIL | 25 mm | Standard | OSP-L |
| 20024FIL | 40 mm | Standard | OSP-L |
| 20092FIL | 25 mm | Stainless Steel | OSP-L |
| 20093FIL | 40 mm | Stainless Steel | OSP-L |
| 20094FIL | 32 mm | Stainless Steel | OSP-L |
| 20095FIL | 50 mm | Stainless Steel | OSP-L |
| 20096FIL | 32 mm | Standard | OSP-L |
| 20097FIL | 50 mm | Standard | OSP-L |
| 20466FIL | 63 mm | Standard | OSP-L |
| 20467FIL | 63 mm | Stainless Steel | OSP-L |