Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Support intermédiaire type D1 pour actionneurs sans tige OSP-P & OSP-L alésages Ø16-80mm. Utilisé pour soutenir les longs vérins ou fixer le vérin par ses rainures en queue-d'aronde. Installé sur le vérin à l'aide des vis de montage fournies.
| Produits | Diamètre intérieur | Pour l'utilisation avec |
|---|---|---|
| 20008FIL | 25 mm | OSP-P |
| 20027FIL | 40 mm | OSP-P |
| 20157FIL | 32 mm | OSP-P |
| 20162FIL | 50 mm | OSP-P |
| 20434FIL | 16 mm | OSP-P |
| 20451FIL | 63 mm | OSP-P |
| 20480FIL | 80 mm | OSP-P |
| 20008FIL | 25 mm | OSP-L |
| 20027FIL | 40 mm | OSP-L |
| 20157FIL | 32 mm | OSP-L |
| 20162FIL | 50 mm | OSP-L |
| 20451FIL | 63 mm | OSP-L |