Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Support intermédiaire type E1 pour actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø10 mm à Ø80 mm. Utilisé pour soutenir les longs vérins ou fixer le vérin par ses rainures en queue-d'aronde.
| Produits | Diamètre intérieur | Pour l'utilisation avec |
|---|---|---|
| 0250FIL | 10 mm | OSP-P |
| 20009FIL | 25 mm | OSP-P |
| 20028FIL | 40 mm | OSP-P |
| 20158FIL | 32 mm | OSP-P |
| 20163FIL | 50 mm | OSP-P |
| 20435FIL | 16 mm | OSP-P |
| 20452FIL | 63 mm | OSP-P |
| 20482FIL | 80 mm | OSP-P |
| 20009FIL | 25 mm | OSP-L |
| 20028FIL | 40 mm | OSP-L |
| 20158FIL | 32 mm | OSP-L |
| 20163FIL | 50 mm | OSP-L |
| 20452FIL | 63 mm | OSP-L |