Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Profilé à rainure en T / Parker Pneumatic - Europe | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur

Matériaux utilisés

Pour l'utilisation avec

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Profilé à rainure en T / Parker Pneumatic - Europe

Vérins pneumatiques sans tige, accessoire - Profilé à rainure en T / Parker Pneumatic - Europe

Profilé à rainure en T pour actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø16 mm à Ø50 mm. Permet une fixation universelle pour le montage d'écrous encastrés standard. Installé sur le vérin à l'aide des vis de montage fournies.

Description complète du produit

Profilé à rainure en T en aluminium pour actionneurs sans tige OSP-P et OSP-L avec alésages Ø16 mm à Ø50 mm, qui permet une fixation universelle pour le montage d'écrous encastrés standard. Installé sur le vérin à l'aide des vis de montage galvanisées fournies ou avec des vis résistantes à la corrosion (en option).

Caractéristiques de performances
Pour types de vérin:          OSP-P | OSP-L
Taille d'alésage (Ø):          16 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm
Matériau:                          Aluminium anodisé
Autre:                              Fourni complet avec vis de montage pour fixation sur le vérin. Vis en acier inoxydables disponibles en option.
Produits Diamètre intérieur Matériaux utilisés Pour l'utilisation avec
20007FIL 25 mm Standard OSP-P
20026FIL 40 mm Standard OSP-P
20187FIL 25 mm Stainless steel OSP-P
20268FIL 40 mm Stainless steel OSP-P
20433FIL 16 mm Standard OSP-P
20439FIL 16 mm Stainless steel OSP-P
20007FIL 25 mm Standard OSP-L
20007FIL 32 mm Standard OSP-L
20007FIL 32 mm Standard OSP-P
20026FIL 40 mm Standard OSP-L
20026FIL 50 mm Standard OSP-L
20026FIL 50 mm Standard OSP-P
20187FIL 25 mm Stainless steel OSP-L
20187FIL 32 mm Stainless steel OSP-L
20187FIL 32 mm Stainless steel OSP-P
20268FIL 40 mm Stainless steel OSP-L
20268FIL 50 mm Stainless steel OSP-L
20268FIL 50 mm Stainless steel OSP-P

687PDC
A87859