Coupe-tubes | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Coupe-tubes

Coupe-tubes

Coupe-tubes réglables pour tubes en thermoplastique, en acier, en aluminium, en laiton et en cuivre entièrement recuit.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du tube : Cuivre doux, aluminium, laiton, acier à paroi mince, acier inoxydable à paroi mince, cuivre doux, aluminium, laiton, acier, thermoplastique
Safety Warning

Description complète du produit

Les coupe-tubes réglables de Parker sont conçus pour produire des coupes à l'équerre de tubes en acier, en aluminium, en laiton et en cuivre entièrement recuit sans bavure externe et très peu de bavures internes. Ils disposent d'une roue de coupe en acier bruni et renforcé spécialement conçu pour les outils, ainsi que d'un rouleau rainuré de découpe arrondie. La poignée permet de faire tourner la roue de coupe et de la régler afin de découper le tube de manière uniforme.

Remarque : l'utilisation de coupe-tubes n'est pas recommandée sur des tubes en acier inoxydable en raison de l'effet durcisseur de l'opération. Il est conseillé de recourir à une scie à métaux équipée d'un étau « Tru-Kut » ou d'une scie à dents rotatives pour découper de l'inox.

Marchés :
• Industrie
• Systèmes mobiles
• Automatisation d'usines/de process
• Construction
• Systèmes pneumatiques

Caractéristiques/avantages :
• Outil en acier bruni, renforcé pour des coupes propres avec alésoir escamotable pour retirer les bavures internes.
• Possibilité de supprimer les anciens arrondis grâce aux rouleaux rainurés permettant des coupes arrondies.
• La poignée permet de faire tourner la lame et de la régler afin de découper le tube de manière uniforme.
• Système destiné aux tubes en acier, en aluminium, en laiton et en cuivre entièrement recuit d'un diamètre extérieur compris entre 1/8"et 1 1/8.

Applications :
• Découpe de tubes métalliques pour les applications pneumatiques et hydrauliques des secteurs industriels et mobiles

Documents annexes

×
Produits

687PDC
687547