Il fieldbus Isysnet usa valvole della serie Isys Micro e Isys ISO. Connettività preferenziale disponibile con PLC Rockwell CompactLogix e ControlLogix. Ciò significa che i codici parte dei moduli Isysnet sono elencati nel software PLC Rockwell RSLogix 5000, semplificando la procedura di configurazione. I protocolli disponibili sono DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus-DP e ControlNet. È disponibile la comunicazione I/O in digitale o analogico. Le valvole Isys ISO consentono di controllare fino a 32 solenoidi. Ciascuna espansione Isys Micro bus consente il collegamento di altri 32 solenoidi. È ammesso un massimo di 3 espansioni. Ogni espansione è fornita con un cavo di lunghezza fissa pari a un metro. È possibile collegare un massimo di 256 ingressi e 256 uscite direttamente a un modulo di comunicazione. I moduli opzionali che possono essere installati tra il modulo di comunicazione e il modulo di azionamento valvola sono moduli I/O e moduli di prolunga di alimentazione. Il numero massimo di solenoidi per manifold è pari a 32 per dispositivi ISO HA/HB e Isys Micro e 24 per dispositivi H1, H2 e H3.
• Utilizzo con valvole della serie Isys Micro e Isys ISO
• Protocolli disponibili: DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus-DP, ControlNet
• Opzioni I/O: Ingressi/uscite digitali, ingressi/uscite analogiche, controllo per 32 solenoidi, espansione bus, connettività preferenziale
• Espansione bus: L'espansione a un massimo di 128 bobine solenoidi è possibile solo sulla serie Isys Micro
• I/O massimi per nodo: 256 ingressi e 256 uscite per nodo
• Numero massimo di bobine per manifold: Fino a 32 solenoidi per manifold per dispositivi ISO HA HB e Isys Micro, fino a 24 solenoidi per dispositivi H1, H2 e H3
Accessori:
• Cavi di alimentazione mini da 7/8", 4 e 5 piedini, maschio e femmina
• Cavi di prolunga bus
• Connettore di alimentazione bus a T
• Cavi Devicenet e CANopen, 7/8" e M12 da maschio a femmina
• Resistore di terminazione DeviceNet e CANopen, 7/8" e M12 maschio
• Cavi Ethernet, da M12 femmina a M12 maschio, da RJ45 a M12 maschio
• Cavi M12 codice A, 4 e 5 piedini, maschio e femmina
• Cavi M23, 12 e 19 piedini
• Cavi M8, 3 piedini maschio e femmina
• Modulo di prolunga alimentazione
• Connettore di alimentazione a T, da maschio a 4 piedini a 2 prese femmina, da maschio a 5 piedini a 2 prese femmina
• Cavi Profibus, da M12 maschio a M12 femmina
• Resistore di terminazione Profibus, M12 maschio
• Modulo base di sostituzione
• Modulo base di terminazione
Connessioni:
• M12 o mini maschio per alimentazione
• Ingresso bus Profibus M12 maschio tipo B. Uscita bus Profibus M12 femmina tipo B
• Ingresso bus DeviceNet M12 maschio tipo A. Uscita bus DeviceNet M12 femmina tipo A