Elettrovalvola pneumatica - Serie H ISO / Pneumatic Division - Europe | Parker NA

Elettrovalvola pneumatica - Serie H ISO / Pneumatic Division - Europe | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Elettrovalvola pneumatica - Serie H ISO / Pneumatic Division - Europe

La linea di valvole ISO con base Serie H -1 e -2 copre le 5 dimensioni ISO (02-3) con portata 540-5890 Nl/mn. Il manifold Universal H consente di adottare soluzioni flessibili con dimensioni miste (02-2) per le zone pneumatiche nel collettore.

Specifiche tecniche

  • Temperatura d'esercizio massima: 120.0 °F
  • Temperatura d'esercizio minima: 5.0 °F
  • Pressione d'esercizio massima: 120.0 psig
  • Tipo di valvola: 5/2
    5/3
    3/2 NC o NO (nella dimensione 02)
  • Numero di posizioni: 2, 3
  • Numero di attacchi: 5
    3 (nella dimensione 02)
  • Tipo di attuazione: Solenoide azionato pneumaticamente - Alimentazione pilota interna o esterna
  • Funzionalità comando manuale: Bloccante
    Non bloccante
  • Tipo di montaggio: Sotto base
    Manifold
  • Specifiche soddisfatte: 15407-1
    15407-2
    5599-1
    5599-2, CE
    NEMA 4
    cCSAus
    IP65
  • Numero di uscite manifold: 24
    fino a 32 (con prolunga)
  • Dimensioni attacco: 1/8"
    1/4"
    3/8"
    1/2"
    3/4"
  • Tipo di attacco: BSPP
    NPT
  • Portata minima: 0.55 Cv
  • Portata massima: 6 Cv, 900, 1800, 2470, 4930 e 9900 L/min
  • Coefficiente di portata nominale: 540, 1080, 1480, 2950 e 5890 L/min
  • Tensione di ingresso: 24 V CC
    120 V CA
  • Collegamento elettrico: 4 Pin M12
    3 e 5 Pin Mini
    Connessione 3 pin DIN
  • Protocollo Fieldbus: IO-Link
    PROFINET IO
    EtherCAT
    EtherNet/IP
    Modbus/TCP
    POWERLINK
    CC-Link IE
    Profibus DP
    DeviceNet
    Canopen
    InterBus-S
    AS-i
    ControlNet
  • Pressione nominale: Da Vuoto a 145 psig, Da Vuoto a 10 bar
  • Pressione d'esercizio minima: Pilot pressure minimum varies with valve type/size from 1,8 to 3,5 bar
  • Temperatura d'esercizio: Da -15 a +50 °C, Da +5 a +120 °F
  • Mezzi: Gas inerti
  • Lubrificante: Non richiesto
  • Assorbimento: Dimensioni 02 e 01: 1 W | 2 VA - Dimensioni da 1 a 3: 3,2 W | 4,5 VA
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale di tenuta: Buna N
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le valvole ISO serie H sono una gamma di valvole con montaggio a base disponibili in cinque dimensioni (ISO 15407 e 5599 - dimensioni 01, 02, 1, 2 e 3) con portata nominale da 540 a 5890 Nl/mn. Disponibile in versione con o senza spina, la gamma di prodotti è offerta come funzioni 5/2 e 5/3 con doppia 3/2 NC o funzione NO disponibile nella dimensione 02. La valvola può essere montata individualmente come sottobase singola o montata su manifold. Utilizzandola con il manifold H Universal di recente progettazione, è possibile fissare diverse dimensioni da 02 a 2 senza un kit di transizione per la valvola della dimensione corretta per l’applicazione, senza spreco di spazio. Inoltre, il suo modulo di alimentazione intermedio consente la creazione di molteplici zone pneumatiche nel manifold, con pressione pilota interna ed esterna configurabile in base all’applicazione. La piastra terminale sinistra offre la comodità di diverse opzioni di cablaggio. Le connessioni elettriche per la versione con spina possono essere realizzate tramite manifold utilizzando cavi o cablaggio collettivo o tecnologie di rete industriale tra cui PROFINET IO, EtherCAT, POWERLINK, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CC-Link IE, IO-Link e altri protocolli fieldbus tradizionali.

Mercati:
• Settore automotive
• Automazione industriale
• Industria pesante

Caratteristiche/vantaggi:
• L’adattabilità a più dimensioni consente di utilizzare valvole di diverse dimensioni su un solo manifold senza kit di transizione per ottimizzare i risparmi e occupare meno spazio
• La suddivisione in zone pneumatiche consente di avere diverse aree di pressione in un solo manifold per diverse pressioni di esercizio
• Le piattaforme per valvole ISO, come le Parker ISO Serie H, assicurano semplicità per manutenzione, sostituzione o modifiche future
• Possibilità di costruire un manifold ad alta densità con fino a 32 solenoidi indirizzabili
• Un modulo di scarico pilota consente la disconnessione della pressione pilota per portare la valvola a uno stato di sicurezza rapidamente, mantenendo la pressione di alimentazione principale. Ideale con la suddivisione in zone sicure o per applicazioni nei cilindri con blocco dello stelo
• La piastra terminale del manifold si converte facilmente da pilota interno a esterno per fornire pressione pilota a tutte le zone

Applicazioni:
• Macchine utensili
• Strumenti estremità del braccio
• Assemblaggio carrozzerie/Saldatura
• Formatrici
• Pallettizzazione
• Confezionamento/Fardellatrici
• Altre applicazioni di automazione che richiedono una portata fino a 5890 Nl/mn

Tecnologie:
• Applicazioni di cablaggio collettivo (25 pin D-sub, 19 pin Brad Harrison, 12 pin M23, 19 pin M23, morsettiera per guaine rigide).
• Connettività di rete (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP, ModBus/TCP, PowerLink, CC-Link IE, IO-Link, Profibus DP, DeviceNet, CANopen, AS-i, InterBus-S, ControlNet) Ethernet/IP

Documenti correlati

×

687PDC
A87859