La valvola serie H Micro è una valvola con sottobase a pilotaggio pneumatico interno/esterno. Le valvole H Micro sono solo con connessione elettrica integrata e sono montate su una base collettore che contiene quatto moduli valvola. Le funzioni di valvola disponibili sono:
• 4/2, solenoide singolo e doppio
• 4/3, tutti gli attacchi bloccati nella posizione centrale, solenoide doppio
• Doppia 3/2, NC/NC, NA/NA e NA/NC solenoide doppio
Le basi contengono quattro moduli valvola e includono le schede a circuito stampato per il cablaggio collettivo, che possono avere un singolo indirizzo (per elettrovalvole singole), o doppio indirizzo (per elettrovalvole doppie). Le basi dispongono di attacchi laterali o inferiori M7. Sugli attacchi M7 è possibile installare diverse dimensioni di raccordi per tubi. Le opzioni di cablaggio collettivo sono:
• 25 pin D-sub
• Fieldbus Moduflex (Devicenet, Profibus DP, CANopen, Interbus-S e ASi)
• Turck (CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Ethernet I/P, Modbus TCP e Profinet)
• Isysnet (Ethernet I/P, DeviceNet, ControlNet e Profibus DP)
Il collettore H Micro può essere convertito sul campo da alimentazione pilota interna a esterna spostando il tappo M7 situato sulla piastra finale destra sull'attacco adeguato. La pressione di alimentazione interna ai piloti viene prelevata direttamente dalla connessione 1 e inviandola direttamente all'estremità della valvola, dove l'operatore a solenoide, quando azionato, consente il passaggio della pressione di alimentazione, che viene quindi applicata al pistone per spostare la spola. L'alimentazione esterna ai piloti avviene immettendo aria dall'esterno invece di essere prelevata dalla connessione 1. Tali valvole possono essere utilizzate con fieldbus Isysnet, Turcknet o Moduflex.
• Funzioni: Doppia 3/2, 5/2, 5/3
• Funzionamento: Solenoide azionato pneumaticamente
• Tipo di montaggio: Collettore
• Stazioni collettore max.: 32
• Dimensioni attacchi: Attacchi piastra finale - 3/8 BSPP o NPT, attacchi di esercizio collettore - dimensioni tubi 4, 6, 8, 10 mm - 5/32, 1/4, 3/8 in
• Portata min. (Cv): 0,3
• Portata max. (Cv): 0,35
• Intervallo di tensione: 24 VCC
• Tipi di collegamento solenoide: 25 pin D-sub
• Opzioni rete industriale: Ethernet I/P, Devicenet, Controlnet, Profibus, Canopen, ASi, Interbus-S, Modbus/TCP, Profinet
• Certificazioni/approvazioni: EMC/CE, IP65
• Intervallo di pressione (psig): Vuoto-145
• Pressione d'esercizio minima solenoide (psig): 40
• Intervallo temperatura (C): Da -15 a 49
• Intervallo temperatura (F): Da 5 a 120
• Fluido: Gas inerti
• Assorbimento: 1 W
• Materiale corpo: Poliammide rinforzata con fibra di vetro
• Materiale di tenuta: Buna N