가열 엔클로저, Hot-Shot Natural Gas Sampling System 시리즈 | Parker NA

가열 엔클로저, Hot-Shot Natural Gas Sampling System 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

가열 엔클로저, Hot-Shot Natural Gas Sampling System 시리즈

가열 엔클로저, Hot-Shot Natural Gas Sampling System 시리즈

파카 PGI의 핫 샷(Hot-Shot) 가열 인클로저 시스템은 천연가스 샘플러와 함께 사용하도록 설계, 샘플링 시스템을 탄화수소 노점 이상의 온도로 가열하여 API 14.1 표준을 준수하는 데 도움을 줍니다.

전체 제품 설명

파카 PGI의 핫 샷(Hot-Shot) 가열 인클로저 시스템은 응축으로 인한 천연가스 샘플링 왜곡 방지에 도움이 됩니다.  샘플링한 가스의 온도가 유동 가스 흐름의 탄화수소 노점 아래로 떨어질 때 이러한 상태가 발생합니다.  

10% 이상의 오차를 방지하기 위해, 가열 인클로저는 수집되는 샘플뿐 아니라 모든 샘플 시스템 구성 요소의 온도를 샘플링 대상 가스의 탄화수소 노점보다 30°F 이상 높은 온도로 유지합니다.

다양한 기능을 갖춘 소형의 경제적인 가열 인클로저는 전체 샘플링 시스템을 밀폐하고 가열하여 이러한 문제를 없애줍니다.   

시장:
• 오일 및 가스
• 화학
• 석유화학
• 전력

특징/장점:
• 정확한 샘플링을 위한 API 14.1 권장 사항 준수
• 촉매 히터 기술을 사용하여 샘플 프로브, 펌프 및 실린더를 100°F~140°F로 가열
• 인증된 Class I, Division 1 부품
• 프로판 구동 및 전기 구동 방식의 히터 사용 가능
• 모든 응용 분야에 맞는 수많은 장착 구성 제공
• 수백 건의 설치 사례에서 현장 테스트
• 900~1,250BTU/Cu. Ft. 천연가스의 가스 BTU 범위(다른 범위는 선택 사항)

응용 분야:
• 천연가스 샘플링 시스템

관련 문서

×
제품

687PDC
687516