Игольчатый клапан серии FCNV, 22 500 фунтов на кв. дюйм | #FCNV6875


LOADING IMAGES
FCNV6875

Игольчатый клапан серии FCNV, 22 500 фунтов на кв. дюйм | #FCNV6875

Игольчатые клапаны FCNV для раструбного конического соединения (FCC). Давление до 22 500 фунтов на кв. дюйм (1550 бар), трубки от 1/4 до 1 дюйма.


Technical Specifications

  • Body Pattern: 3 way, 2 stem manifold valve
  • Stem Type: Vee Stem with replaceable seat
  • Tube O.D. (inch): 3/8"
  • Options: For extreme temperature and other options consult factory
  • Connection Size: FLC375
  • Orifice Size: 0.203 inch, 5.15 mm
  • Flow Rate: 0.75 Cv
  • Pressure Rating: 20000 PSI (Stainless Steel as standard), 22500 PSI (Super Duplex option) psi, 1379 bar (Stainless Steel as standard), 1550 bar (Super Duplex option) bar
  • Tube Outside Diameter: 3/8" inch
  • Stem Type: Vee Stem with replaceable seat
  • Body Type: 3 way, 2 stem manifold valve
Safety Warning

Item Information

Игольчатые клапаны серии FCNV производства Parker Autoclave специально разработаны для соединения с трубками методом раструбного конического соединения (FCC). В этой уникальной патентованной технологии используется одна компрессионная втулка и трубка с концевым соединением враструб, что обеспечивает двойное уплотнение соединения, отлично подходящее для самых разных систем среднего давления до 22 500 фунтов на кв. дюйм (1550 бар).

Эти клапаны подходят для труб внешнего диаметра1/4, 3/8, 9/16, 3/4 и 1 дюйм. Клапаны выпускаются в пяти различных вариантах исполнения корпуса, в т. ч. двухходовые прямые и угловые клапаны, а также три модели трехходовых клапанов. В стандартном исполнении все клапаны изготавливаются из холоднокатаной нержавеющей стали марки 316, а также по заказу доступны модели из супердуплексной нержавеющей стали 2507. Модели из нержавеющей стали марки 316 рассчитаны на номинальное давление 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар), а модели из супердуплексной нержавеющей стали 2507 — на давление 22 500 фунтов на кв. дюйм (1550 бар).

В стандартном исполнении игольчатые клапаны серии FCNV с уплотнением из ПТФЭ рассчитаны на работ в диапазоне рабочих температур от -18 до 232 °C (от 0 до 450 °F). Имеются различные типы уплотнений, позволяющие расширить нижний предел температуры до -73 °C (-100 °F), а верхний предел — до 316 °C (600 °F).

Все эти игольчатые клапаны имеют невращающийся выдвижной шток, предотвращающий заедание штока/седла. В них используются седла с посадкой металл-металл, которые обеспечивают полностью герметичное отсечение, а также предусмотрены фильтрационные дренажные отверстия для обеспечения безопасности и обнаружения утечек.


Отрасли:
• Нефтегазовая промышленность
• Нефтехимическая промышленность
• Химическая промышленность
• Научно-исследовательская работа

Особенности и преимущества
• Соединение FCC в корпусе клапана
• Типоразмеры трубок — от 1/4 до 1 дюйма.
• Исполнение с выдвижным штоком или в корпусе из прутковой заготовки.
• Отсутствие вращения штока предотвращает фрикционную коррозию штока/седла.
• Посадка металл-металл обеспечивает полностью герметичное отсечение, более длительный срок службы штока и седла при работе с абразивными материалами, увеличенную долговечность при многократном цикличном включении/отключении и отличную коррозионную стойкость.
• Тефлоновая оболочка обеспечивает надежное уплотнение штока и корпуса.
• Материалы втулки штока и сальникового уплотнения подобраны таким образом, чтобы максимально увеличить ресурс резьбы и уменьшить вращающий момент ручки.
• Широкий выбор V-образных или регулирующих наконечников штока.
• Выпускаются в корпусах пяти вариантов исполнения.

Области применения:
• Испытательные стенды для высокого давления
• Узлы дозирования химических реагентов
• Системы обработки жидкостей высокого давления

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Phone

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687516