Bình tích áp bàng quang - Áp suất cao (EHV) - (Châu Âu) | #10857701125


LOADING IMAGES
10857701125
Click to View CAD Model

Bình tích áp bàng quang - Áp suất cao (EHV) - (Châu Âu) | #10857701125

EHV Type: EHVF 6-350/90-A25SC-200
Maintenance and Accessory items:
Complete Repair Kit:19035600225
Flange BR400-25:35132600123
Clamp E168:20251303648
Bracket CE108:20118703620
Mounting Frame EF1:20217500125 Lifting eye:10912700200


Thông số kỹ thuật

  • Elastomer Material: Standard (-20°C to 100°C) Nitrile - Mix 25 bladder and rings
  • Tùy chọn bổ sung: n/a
  • Certificates: PED 2014/68/EU
  • Vật liệu thân: Carbon Steel Shell and fluidport
  • Gas Valve Type (inch): 7/8" 14 UNF integrated (Model C)
  • Fluid Port Connection (inch): ISO 6162 1" SAE 6000 PSI (max flow rate 450 L/min)
  • Nominal Volume (l): 6
  • Maximum Operating Pressure (bar): 350 bar (PED)
  • Sê-ri sản phẩm: EHVF
  • Loại sản phẩm: EHVF 6-350/90-A25SC-200
  • Thể tích khí: 6 L
  • Vật liệu thân: Carbon Steel (Shell and Fluidport)
  • Dành cho Loại chất lỏng: Group 2
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -20 °C
  • Tốc độ dòng tối đa: 450 L/min
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 80 °C
  • Trọng lượng: 20 kg
  • Chiều cao: 606 mm
  • Đường kính: 170 mm
  • Ngành: Industrial, Energy, Marine, Mobile
  • Bao gồm các phụ kiện: Repair Kits, Clamps, Brackets, Lifting Eyes, Mounting Frames

Thông tin mặt hàng

Bình tích áp bàng quang EHV cung cấp một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả để lưu trữ năng lượng dưới áp suất. Sử dụng các công cụ và nguồn lực toàn diện bao gồm cơ sở dữ liệu ứng dụng, CAD/CAM, phân tích phần tử hữu hạn, nghiên cứu độ tin cậy và mô phỏng, chúng tôi đã tối ưu hóa thiết kế và hiệu suất của bình tích áp. Bình tích áp bàng quang Parker Olaer thích hợp để sử dụng ở hơn 35 quốc gia (tất cả bình tích áp thủy lực cho châu Âu đều được đánh dấu CE) và chúng có thể đáp ứng một loạt các phê duyệt quốc tế và ngành.



Bình tích áp bàng quang dòng EHV đi kèm với cổng dẫn chất lỏng có kín bằng O-ring và kết nối khí 7/8" UNF là tiêu chuẩn tuy nhiên các lựa chọn khác cũng có sẵn.



Việc kiểm tra sản phẩm nghiêm ngặt và phát triển sản phẩm liên tục giúp đảm bảo các bình tích áp thủy lực của chúng tôi hoạt động ở hiệu suất tối ưu và có thể hoạt động trong môi trường đòi hỏi khắt khe nhất. Các phụ kiện bình tích áp của Parker như Khối An Toàn, Đĩa Vỡ và Bộ Sạc Vĩnh Viễn, có thể hỗ trợ việc lắp đặt và vận hành an toàn các bình tích áp trong bất kỳ hệ thống thủy lực nào.



Ngoài các lựa chọn elastomer tiêu chuẩn và nhiệt độ thấp, Parker đã phát triển hỗn hợp cao su mới Xtra Lifetime (XL) với tốc độ thấm thấp hơn 50% so với hỗn hợp tiêu chuẩn và tuổi thọ hoạt động dài gấp đôi so với bất kỳ bàng quang nào khác trên thị trường cho cùng một ứng dụng. Hỗn hợp bàng quang XL có độ bền cơ học cao và do đó cung cấp độ tin cậy lớn hơn, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng hiệu suất cao. Thiết kế độc đáo của bàng quang XL có thể tăng thời gian hoạt động của hệ thống và giảm bảo dưỡng không lịch trình, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.



Parker Olaer đã phát triển phần mềm mô phỏng rất phức tạp để tối ưu hóa các khuyến nghị về kích thước cho bình tích áp thủy lực. Bạn có thể tải phần mềm tính toán kích thước bình tích áp từ tab Hỗ trợ Sản phẩm.



Thị trường:

• Công nghiệp

• Quốc phòng

• Năng lượng tái tạo

• Hàng hải

• Khai thác mỏ

• Di động

• Dầu khí

• Chế biến

• Đường sắt





Đặc điểm/Lợi ích:

• Phạm vi rộng lớn các phê duyệt quốc tế và ngành (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS và GL)

• Kiểm tra sản phẩm nghiêm ngặt và phát triển sản phẩm liên tục

• Lựa chọn lớn về vật liệu và phụ kiện phù hợp với mọi hệ thống thủy lực.

• Parker Olaer cung cấp kiến thức sản phẩm và kinh nghiệm dồi dào giúp chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng hàng đầu.



Ứng dụng:

• Đơn vị Năng lượng Thủy lực

• Cần cẩu Tàu

• Tuabin Gió

• Máy Ép Nhựa

• Máy Công cụ

• Xe Cơ giới/Xây dựng

• Máy Công cụ



Chức năng:

Bình tích áp thủy lực là một thành phần thiết yếu cho hoạt động tối ưu của một mạch thủy lực. Bình tích áp cho phép:



• Lưu Trữ Năng Lượng: Lưu trữ năng lượng mà không mất mát và phân phối lại khi cần thiết do đó giảm công suất lắp đặt.



• Bù Áp: Hấp thụ các đợt tăng áp từ bơm hoặc các thành phần khác để kiểm soát áp suất và tốc độ dòng chảy trong mạch thủy lực.



• Kiểm Soát Thể Tích: Hấp thụ các biến đổi thể tích chất lỏng do thay đổi nhiệt độ trong một mạch thủy lực kín và duy trì áp suất định mức.



• Lưu Trữ Năng Lượng Khẩn Cấp: Trong trường hợp nguồn năng lượng chính bị lỗi, các bình tích áp này có thể cung cấp đủ năng lượng để hoàn thành một hoạt động hoặc thực hiện một chu trình thủy lực đầy đủ.



• Lò Xo Thủy lực/Giảm Chấn: Một bình tích áp bàng quang có thể hoạt động như một lò xo khí giảm chấn và rung động trong các hệ thống thủy lực của xe nâng (ví dụ: xe nâng hàng) và duy trì sự treo thực sự của tải trên một lò xo khí.



Chúng tôi đã bao gồm một số lượng nhỏ các mã phần, vui lòng tải xuống tài liệu quảng cáo bình tích áp bàng quang EHV để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi.



Trước đây được gọi là Olaer.




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Đọc thêm Hiển thị ít hơn

Bản vẽ CAD + Tập tin


Tài liệu liên quan

×

Số lượng
Yêu cầu báo giá

Mặt hàng đã được thêm thành công vào giỏ hàng báo giá của bạn ĐẾN GIỎ HÀNG BÁO GIÁ

x

OK

x

Tìm nhà phân phối

Nơi để mua

Liên hệ địa phương

Lau 4, Toa Nha Van Phong VRG,

177 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3

177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,

Thanh Pho Ho Chi Minh, Viet Nam

Việt Nam

Điện thoại

+84 2838 2508 56

Fax

+84 2838 2508 84

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.

E07693
687940