Xi lanh thủy lực gọn nhẹ, Hệ mét - Cấu trúc thân thép - Series CHD (Châu Mỹ) | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Xi lanh thủy lực gọn nhẹ, Hệ mét - Cấu trúc thân thép - Series CHD (Châu Mỹ) Xi lanh thủy lực gọn nhẹ, Hệ mét - Cấu trúc thân thép - Series CHD (Châu Mỹ) Xi lanh thủy lực gọn nhẹ, Hệ mét - Cấu trúc thân thép - Series CHD (Châu Mỹ) Xi lanh thủy lực gọn nhẹ, Hệ mét - Cấu trúc thân thép - Series CHD (Châu Mỹ)

Xi lanh thủy lực gọn nhẹ, Hệ mét - Cấu trúc thân thép - Series CHD (Châu Mỹ)

Xi lanh thủy lực CHD - lựa chọn tốt cho không gian hẹp, áp suất đến 207 bar.

Thông số kỹ thuật

  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: ISO 16656: 2004
  • Vật liệu thi công: Steel
  • Áp lực làm việc: up to 207 bar
  • Dành cho Loại chất lỏng: Hydraulic Oil
  • Nhiệt độ làm việc: -23 to 121 °C
  • Đường kính lỗ: 20 to 80 mm
  • Đường kính thanh: 12 to 45 mm
  • Tùy chọn lắp đặt: 13 Standard Styles
  • Lắp ráp: Compact Hydraulic
  • Độ dài hành trình: up to 125 mm (depending on Bore Size)
  • Công nghệ: Hydraulics
  • Loại sản phẩm: Cylinder Actuator
  • Sê-ri sản phẩm: Series CHD Compact Hydraulic Cylinders - Steel Body Construction

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Các xi lanh thủy lực thân thép loạt CHD của Parker là lựa chọn tốt nhất của bạn cho các yêu cầu lực cao với áp suất hoạt động lên đến 207 bar, và có sẵn theo từng bước dài hành trình 1mm. Bốn kiểu đầu trục piston tiêu chuẩn có sẵn, ngoài ra còn có thể cấu hình các đầu trục đặc biệt.

Các xi lanh thủy lực metric nhỏ gọn loạt CHD tích hợp một phớt trục polyurethane với nhiều cạnh niêm phong, một Wiperseal™ polyurethane, và một băng mài piston không kim loại. Phớt Piston hai chiều cung cấp hiệu suất không rò rỉ, tăng năng suất máy thông qua việc giảm thời gian ngừng hoạt động, thời gian chu kỳ nhanh hơn và hiệu quả hệ thống được cải thiện. Các cảm biến vị trí cuối hành trình tùy chọn có sẵn.

Mỗi xi lanh thủy lực loạt CHD được kiểm tra cá nhân trước khi rời nhà máy để đảm bảo hiệu suất đúng cách và hoạt động không rò rỉ, với bảo hành 18 tháng.

Thị trường:
• Công nghiệp
• Chế biến

Tính năng/Lợi ích:
• Cấu hình theo bước dài hành trình 1mm
• Bốn kiểu đầu trục piston tiêu chuẩn cộng với các đầu trục đặc biệt có thể cấu hình
• Phớt trục polyurethane và wiperseal bền vững để đảm bảo hiệu suất trục khô
• Tùy chọn cảm biến cuối hành trình
• Kiểm tra cá nhân từng xi lanh cho độ tin cậy
• Bảo hành mười tám tháng

Ứng dụng:
• Tự động hóa nhà máy
• Máy công cụ
• Đúc
• Thực phẩm & Đồ uống
• Chế biến nhựa



*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In

E07693
687492