Dòng xi lanh thủy lực cỡ lớn VH của Parker thiết lập tiêu chuẩn về hiệu suất, độ bền và hoạt động không gặp trục trặc. Thiết kế vượt trội của Parker, việc sử dụng các vật liệu chất lượng cao và các quy trình sản xuất nghiêm ngặt mang lại cho tất cả khách hàng tuổi thọ dài lâu cho xi lanh và giảm chi phí vận hành.
Các tính năng thiết kế như bộ phận lắp biên dạng “Jewel”, thanh piston phủ chrome cứng, và đệm bước tiến cung cấp khả năng tăng năng suất máy móc. Thiết kế của Parker cho các ứng dụng tốc độ cao bao gồm các cổng kích thước lớn hơn hai lần so với tiêu chuẩn NFPA để tăng khối lượng dòng dầu ở tốc độ thấp và đệm nón dài extra để tối đa hóa khả năng hấp thụ năng lượng ở cuối hành trình. Sự kết hợp của Seal thanh TS2000 với Double-Service Wiperseal™ tạo thành một hệ thống niêm phong mang lại hiệu suất thanh khô. Các Seal đầu xi lanh được kích hoạt bằng áp suất cung cấp dịch vụ không rò rỉ.
Mỗi xi lanh dòng VH được kiểm tra cá nhân trước khi rời nhà máy để đảm bảo hiệu suất đúng cách và hoạt động không rò rỉ với bảo hành 18 tháng đi kèm.
Thị trường:
• Năng lượng
• Chính phủ (Không vũ trụ)
• Công nghiệp
• Chế biến
Tính năng/Lợi ích:
• Cổng lớn cho khối lượng dòng dầu cao
• Đệm nón dài extra để tối đa hóa khả năng hấp thụ năng lượng ở cuối hành trình
• Bộ phận lắp biên dạng “Jewel” để tăng năng suất máy móc
• Seal thanh TS2000 cho khả năng niêm phong không rò rỉ tích cực
• Mỗi xi lanh được kiểm tra cá nhân để đảm bảo độ tin cậy
• Bảo hành 18 tháng
Ứng dụng:
• Sản xuất, Phát triển & Dịch vụ Năng lượng
• Phát điện
• Chính phủ (Không quốc phòng)
• Tự động hóa Nhà máy
• Công cụ Máy móc
• Cơ sở Lắp ráp Xe cộ
• Dầu & Khí
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.