Xi lanh thủy lực nhỏ gọn, theo tiêu chuẩn mét - Cấu tạo thân bằng nhôm - Series CHE (Châu Mỹ) | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Xi lanh thủy lực nhỏ gọn, theo tiêu chuẩn mét - Cấu tạo thân bằng nhôm - Series CHE (Châu Mỹ) Xi lanh thủy lực nhỏ gọn, theo tiêu chuẩn mét - Cấu tạo thân bằng nhôm - Series CHE (Châu Mỹ) Xi lanh thủy lực nhỏ gọn, theo tiêu chuẩn mét - Cấu tạo thân bằng nhôm - Series CHE (Châu Mỹ) Xi lanh thủy lực nhỏ gọn, theo tiêu chuẩn mét - Cấu tạo thân bằng nhôm - Series CHE (Châu Mỹ)

Xi lanh thủy lực nhỏ gọn, theo tiêu chuẩn mét - Cấu tạo thân bằng nhôm - Series CHE (Châu Mỹ)

Xi lanh thủy lực CHE - lựa chọn tốt, cảm biến vị trí, áp suất đến 140 bar.

Thông số kỹ thuật

  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: ISO 16656: 2004
  • Vật liệu thi công: Aluminum Alloy, Corrosion Resistant
  • Áp lực làm việc: up to 140 bar (depending on bore size)
  • Dành cho Loại chất lỏng: Hydraulic Oil
  • Nhiệt độ làm việc: -23 to 100 °C (depending on seal class)
  • Đường kính lỗ: 20 to 100 mm
  • Đường kính thanh: 12 to 56 mm
  • Loại gắn: 6 Standard Styles
  • Cấu hình: Compact Hydraulic
  • Độ dài hành trình: up to 165 mm depending on bore size.
  • Công nghệ: Hydraulics
  • Loại sản phẩm: Cylinder Actuator
  • Sê-ri sản phẩm: Series CHE Compact Hydraulic Cylinders - Aluminum Body Construction

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Các xi lanh thủy lực có thân nhôm Parker Series CHE là sự lựa chọn tốt nhất của bạn cho các yêu cầu lực cao với áp suất hoạt động lên đến 140 bar, và có sẵn theo từng bước dài hành trình 1mm. Bốn kiểu đầu trục piston tiêu chuẩn có sẵn, ngoài ra còn có các đầu trục đặc biệt có thể cấu hình.

Xi lanh thủy lực metric nhỏ gọn Series CHE tích hợp phớt trục polyurethane với nhiều cạnh niêm phong, một Wiperseal™ polyurethane, và một băng mài piston không kim loại. Phớt Piston hai chiều cung cấp hiệu suất không rò rỉ, tăng năng suất máy thông qua việc giảm thời gian ngừng máy, thời gian chu kỳ nhanh hơn và hiệu quả hệ thống được cải thiện. Một piston từ tính tùy chọn có thể được chọn để kích hoạt công tắc trạng thái rắn hoặc công tắc reed và cũng là một cảm biến vị trí hành trình liên tục được lắp trên khe t-slot độc đáo.

Mỗi xi lanh thủy lực Series CHE đều được kiểm tra riêng lẻ trước khi rời nhà máy để đảm bảo hiệu suất hoạt động chính xác và hoạt động không rò rỉ, với bảo hành 18 tháng.

Thị trường:
• Công nghiệp
• Chế biến

Tính năng/Lợi ích:
• Có thể cấu hình theo từng bước dài hành trình 1mm
• Bốn kiểu đầu trục piston tiêu chuẩn cộng với các đầu trục đặc biệt có thể cấu hình
• Phớt trục và wiperseal polyurethane bền bỉ đảm bảo hiệu suất trục khô
• Tùy chọn piston từ tính
• Kiểm tra cá nhân từng xi lanh để đảm bảo độ tin cậy
• Bảo hành mười tám tháng

Ứng dụng:
• Tự động hóa nhà máy
• Công cụ máy
• Khuôn mẫu
• Thực phẩm & Đồ uống
• Chế biến nhựa


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In

E07693
687492