169CA-4-4
Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.
派克经济的Compress-Align压缩式自对准接头预装了位置受限的衬套,可使安装的准确快速进行。在安装之前以及安装完成之后,位置受限的衬套能够提供目视检查,衬套与密封圈在设计上能够实现自对准,即使在钢管圆度不够的情况下,也能使其有效地对准。 派克压缩式自对准接头可以替代扩口式接头用于许多高压领域,如不能扩口,焊接或者需要快速安装而不能进行管路准备的场合。这些压缩自对准接头能够与标准压缩式接头的本体可以互换,从而减少了库存。
适配管路:紫铜管,铝管以及来自Parflex事业部的以下管子:
• PE管
• 尼龙管
• PP管
• PTFE管
• FEP管
• PFA管
市场:
• 工业
• 气动
• 包装
• 自动化
• 化工
• 压缩机
• 水处理
特征/优势:
• 全铜本体
• 位置受限的衬套
• 与标准压缩式接头相比,工作压力更高
• 本体能够与标准压缩式接头的本体进行互换
• 经济型产品
• 所有尺寸的终装,都是手紧后使用扳手转过一圈
• 尺寸范围:1/8" 至 1"
• UL列表中的可燃液体
应用:
• 空气管路
• 润滑管路
• 冷却管路
• 流体传输
• 化学介质分配器
• 工具
可根据客户需要提供定制化结构和尺寸。请联系派克Fluid System Connectors Division,拨打(269) 692-6555 或发邮件至 fscsales@parker.com 以获得更多信息。
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。