备件 - 皮囊套件(欧洲) | #19036100225


LOADING IMAGES
19036100225

备件 - 皮囊套件(欧洲) | #19036100225

多种派克原装维修用皮囊套件可用于翻新蓄能器。


技术规格:

  • 弹性体材料: Standard (25) NBR
  • 气阀类型(英寸): 7/8" 14 UNF (Model B)
  • 阀杆外径(毫米): 22
  • 名义量 (升): 32
  • 产品类型: 超高压, KIT EHV 32-330 DIA22 阀 B
  • 阀体材料: 碳钢
  • 应用: 工业

物品信息

原装Parker Olaer皮囊套件包含高质量的更换零件,使用寿命长且稳定。

派克皮囊套件可用于替换派克以及其它供应商的蓄能器中的皮囊。

市场:
•工业
•再生能源
•船舶

特点与优势:
•包括:皮囊、防挤出环组件、油口密封、支撑密封环(取决于型号)、支撑环(取决于型号)、O型圈油口、充气阀堵头、充气阀、阀螺母。
•皮囊套件随附多语言用户手册。
•放在长期储存袋中
•派克原装配件
•适用于更换其它供应商蓄能器中的零件
•可根据要求提供其它材料

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687940