NS-751-12FP - 无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列 - 派克 Parker

无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列 | #NS-751-12FP

Click to View CAD Model
NS-751-12FP

无溢流、带套筒锁的快插式快换接头 - NS系列 | #NS-751-12FP

NS Series steel non-spill coupler with locking sleeve


技术规格:

  • 半联轴器: Female Coupler
  • 阀体尺寸(英寸): 3/4
  • 连接类型: Female NPSF
  • 连接螺纹尺寸(英寸): 3/4 - 14
  • 应用: Hydraulics
  • 最大运行压力: 2500 psi
  • 产品类型: Push to Connect
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 阀门类型: Non-spill
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 六角螺母尺寸: 1.56 inch
  • 流速: 30 gal/min
  • 阀体材料: Steel
  • 镀层类型: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • 密封材料: Nitrile
  • 包括锁套: Yes

物品信息

NS系列快换接头(液压)的额定压力高达2500psi。
派克的NS系列无溢流双截止快换接头,设计用于在连接或断开时更大限度地减少溢流和夹气。阴接头的重型套筒,可承受压力冲击。积极的阀门止动可免于回流。

技术特点:
• 尺寸: 3/8"-1"
• 材料:碳钢
• 油口端:NPSF内螺纹,BSPP内螺纹,ORB内螺纹
• 密封选项:丁腈橡胶、三元乙丙、氟橡胶

市场:
• 工业
• 建筑
• 公用事业
• 采矿

特点/优势:
• 单手即可轻松完成快插连接操作
• 套筒锁可免于意外断开
• 经久耐用的重型套筒
• 平齐端面阀芯可更大限度地减少断开时的流体损失,减少环境污染并免于溢出造成的安全隐患。
• 平齐端面阀芯可更大限度地减少连接时的夹气量,以免系统组件加速磨损。
• 积极的阀门止动可免于回流,以实现平稳性能

应用: 
• 液压手动工具
• 公用设备
• 采矿设备

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687539