L90LS har ett stort antal valbara funktioner, vilket ger hög flexibilitet i systemuppbyggnaden i båda enkla och avancerade hydraulsystemslösningar. L90LS är ett resultat av Parkers breda erfarenhet inom mobil hydraulik och erbjuder utmärkta högklassiga material och precisionstillverkning. L90LS kan förses med manuella, hydrauliska eller elektrohydrauliska spolställdon i valfri kombination. Varje ventilavsnitt kan optimeras för dess särskilda funktion i enheten, med ett stort antal huvudspolar, tryckutjämningsventiler, tryckkompensatorer, signaltrycksbegränsare och andra prestandaförhöjande funktioner.
L90LS hydraulventil kan byggas i många olika utföranden, med olika inloppssektioner, arbetssektioner och ändsektioner, liksom även generiska funktionsgrenrör för att till exempel uppnå proportionell tryckkontroll. L90LS kan även kombineras med den större riktningsventilen K220 för att ytterligare optimera prestandan i maskiner med kraftigt varierande flödeskrav.
För fullständig kundspecifik funktionsanpassning och för att tillgodose varje tänkbart behov gällande extra funktionsstyrning kan L90LS kombineras med skräddarsydda funktionsgrenrör som består av komponenter från Parkers olika produktavdelningar.
L90LS är konstruerad för att fungera i perfekt harmoni tillsammans med Parkers pumpar, motorer, elektroniska system och styrspakar såväl som med utrustning från andra tillverkare.
Marknader:
• Skogsutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Gruvdrift
• Kommunala fordon
• Renhållningsfordon
• Jordbruk
Egenskaper/fördelar:
• Noggrann kontroll – förkompensation med funktionsanpassade flödeskraftkompenserade spolar och kraftåterkoppling – dynamiskt dämpande
• Produktivitet och energieffektivitet – individuell tryckkontroll MR, mottryck för lågstrycksgenerering, lågt internt tryckfall.
• Robust – byggd för att hålla i krävande miljöer.
• Systemventil – utformad för optimala systemlösningar med möjlighet till funktionsgrenrörsintegrering. Dessutom säkerhetsfunktioner som t.ex. inlopp med strömavstängning. L90LS kan användas med både fasta och variabla pumpar.
Applikationer:
• Skotare
• Skördare för skogsbruk
• Skogsbrukskranar
• Skördehuvuden
• Gruvutrustning
• Borriggar
• Lastare
• Dumprar
• Schaktmaskiner
• Gaffeltruckar
• Kranar för materialhantering
• Reach stackers
• Saltspridare
• Sopmaskiner
• Snöplogar
• Sidolastare
• Högpresterande traktorer
• Grönsaksskördare