Master Display module - IQAN-MD4 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Modellnummer

Anmärkningar

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Master Display module - IQAN-MD4 Master Display module - IQAN-MD4 Master Display module - IQAN-MD4

Master Display module - IQAN-MD4

Parkers IQAN-MD4 är en serie master display-enheter för IQAN-styrsystem. IQAN-MD4 är helt programmerbar för användning som huvudstyrenhet i alla maskintillämpningar. Displayerna finns tillgängliga i tre populära storlekar.

Tekniska specifikationer

  • Strömförsörjning, spänning: 9-32 VDC
  • Maximal arbetstemperatur: 60 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -30 °C
  • Antal ingångar: 10
  • Antal utgångar: 4
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP65
  • Uppfyllda specifikationer: 2004/108/EG
  • Elektrisk anslutning: Deutsch DTM
  • Displaytyp: 7" färg-TFT med PCAP-pekskärm, 5,7" färg-TFT utan pekskärm, 5,7" färg-TFT med PCAP-pekskärm, 10,4" färg-TFT med PCAP-pekskärm, 5.7" Color TFT without Touchscreen, 5.7" Color TFT with PCAP Touchscreen, 10.4" Color TFT with PCAP Touchscreen
  • Gränssnitt för kommunikation: 4 x CAN, 2 x Ethernet, 2 x CAN, 1 x Ethernet, 2x Ethernet, 2x CAN, 1x Ethernet
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers IQAN-MD4 är en serie master display-enheter med pekskärmskapacitet och videoingångar. Displayerna är helt programmerbara för användning som huvudstyrenheter i alla maskintillämpningar. IQAN-MD4-masterdisplayerna har en robust mekanisk konstruktion utan rörliga delar och är helt tätade. Det optiskt bundna displayglaset ökar läsbarheten, förhindrar ljusbrytning och eliminerar eventuell kondensering eftersom det inte finns någon luft mellan glaset och LCD.

IQAN-MD4-displayerna har full grafisk, diagnostisk och CAN-gatewaykapacitet och används tillsammans med lättanvända IQAN-programmeringsverktyg. Displayerna har ett hölje av aluminium och finns tillgängliga i tre storlekar:
• 10,1"
• 7"
• 5,7"
Allt detta betyder att IQAN-MD4-displayen passar perfekt för alla maskintillämpningar.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Transport
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning

Egenskaper/fördelar:
• Övervakar upp till sju ingångar
• Har IP-kameraportar
• Lättanvända programmeringsverktyg
• Enkelt skapande av grafiska sidor
• Upp till 4 CAN-bussar
• Ethernet

Applikationer:
• Total maskinstyrning
• Styrsystemet har gränssnitt och informationscentral för operatörer (HMI)
• Motorövervakning

Relaterade dokument

×
Produkter Modellnummer Anmärkningar
20077771 MD4-7-T1E2
20077772 MD4-5-T0E1 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077773 MD4-5-T1E2 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077774 MD4-10-T1E2

A20641
936514