Masterenheter – IQAN-MC41/MC42/MC43 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Modellnummer

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Masterenheter – IQAN-MC41/MC42/MC43

Masterenheter – IQAN-MC41/MC42/MC43

Parker IQAN-MC4x-serie masterenheter finns i tre storlekar för: MC41, kostnadseffektiv, uppgiftsorienterad styrning MC42, mellanstora tillämpningar och I/O-fördelning MC43, omfattande, platsbesparande central kontroll

Tekniska specifikationer

  • Antal ingångar: 18, 50
  • Antal utgångar: 8, 16, 36, 16, 36
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP66, IP69K, IP69K
  • Uppfyllda specifikationer: CE, E-märkt, E-mark
  • Elektrisk anslutning: Molex MX123
  • Utgångsström, märkvärde: 2500 mA
  • Husmaterial: Aluminium
  • Industri: Jordbruk, anläggningsmaskiner, skogsbruk, båtmotorer, materialhantering, gruvdrift, transport, Construction, Forestry, Marine, Material Handling, Mining, Transportation
  • Gränssnitt för kommunikation: 2 x CAN, 3 x CAN, Ethernet, 5 x CAN, Ethernet, 3x CAN, 5x CAN, Ethernet
  • Programvara: IQANdesign-plattform
  • Regulatortyp: Master Controller, Master Safety Controller, Master Controller, Master Safety Controller
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers IQAN-MC41, -MC42 och -MC43 är robusta masterenheter som utgör den perfekta lösningen för styrning av hydraulsystem i mobila hydraulfordon och -maskiner.

De tre storlekarna i MC4x-serien av masterenheter har ett varierande antal  I/O för ingående/utgående funktioner och flera CAN-bussar för diagnostik och möjlighet till CAN-gateway.. Den robusta inkapslingen av aluminium har tätade anslutningsdon (automotive), som är avsedda för krävande utomhusmiljöer.

Det går enkelt att skapa maskintillämpningar för MC4x-huvudstyrenheter med IQAN-programmeringsverktygen. Allt detta innebär att masterenheterna IQAN-MC41, -MC42 och -MC43 passar perfekt för alla mobila maskintillämpningar.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Jordbruksmaskiner
• Gruvdrift
• Materialhanteringsutrustning

Egenskaper/fördelar:
• Standardversion och SIL2-klassad version
• Tre styrenhetsstorlekar som passar alla större och mindre system
• Pulsviddsmoduleringsutgångar för proportionell styrning av hydraulventiler
• Flera ingångstyper kan användas: 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA, PWM, digital och frekvens
• Lättanvända programmeringsverktyg
• Kapslad för utomhusbruk/anpassad för utomhusbruk
• Flera CAN-bussar

Applikationer:
• Kranstyrning
• Styrsystem för grävmaskiner/grävmaskinsstyrning
• Styrsystem för Telehandler
• Utrustning för gruvdrift under jord

MC4x-serien finns i två versioner
• Performance-versionen har optimerats för snabba beräkningar
• SIL2 FS-versionen avser implementering av säkerhetsfunktioner
IQAN-MC4xFS-styrenheterna är utformade för IEC 61508 SIL2.

Relaterade dokument

×
Produkter Modellnummer
20085111 IQAN-MC41
20085112 IQAN-MC42
20085113 IQAN-MC43
20085121 IQAN-MC41FS
20085122 IQAN-MC42FS
20085123 IQAN-MC43FS

A20641
936514