Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1

Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1

Parkers hydrauliska variabla VP1-lastbilspumpserie har drifttryck på upp till 420 bar (6 100 psi) och varvtal på upp till 3 000 varv/min. VP1-pumpen är en robust konstruktion för de mest krävande lastbilstillämpningar. Storlekar 45–130 cm³.

Tekniska specifikationer

  • Pumptyp: Piston, Variable
  • Stommaterial: Cast Iron
  • Deplacement: 45 to 130 cm3/rev, 2.74 to 7.93 inch3/rev
  • Konfiguration: Single, Tandem
  • Drifttryck: up to 6090 psi, up to 420 bar
  • För vätsketyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Teknologi: Hydraulics
  • Medier: Hydraulic Fluids
  • Maximal drifthastighet: 3000 RPM
  • Lägsta vätsketemperatur: -40 °F
  • Maximal vätsketemperatur: 120 °C, 248 °F
  • Vikt: 27 kg, 59.4 lb
  • Axeltyp: SAE, ISO, DIN
  • Monteringsalternativ: SAE, ISO, DIN
  • Porttyp: Consult Parker
  • Portanslutning: SAE, ISO, BSPP
  • Portplats: Rear Ports
  • Rotationsriktning: Clockwise, Counterclockwise
  • Krets, väg: Open
  • Sensortyp: Consult Parker
  • Maximal ljudnivå: Consult Parker
  • Dräneringsalternativ: Yes
  • Filter ingår: No
  • Radiell belastningskapacitet: Consult Parker
  • Minsta kinematiska viskositet: 47 SUS
  • Maximal kinematisk viskositet: 1866 SUS
  • Genomdrivningskapacitet: Yes
  • Funktion för energiåtervinning: No
  • Regulatortyp: Load Sense
  • Laddningspump ingår: No
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers hydrauliska lastbilspumpserie VP1 med variabelt deplacement uppvisar högt självsugningsvarvtal, hög verkningsgrad och är en av marknadens ledande lastbilspumpar. VP1-pumpen kan kopplas direkt på växellådans PTO (kraftuttag) eller till ett kopplingsoberoende PTO (t.ex. motorns PTO) som uppfyller SS-ISO-standarden 7653-1985. VP1-pumparna ger systemtillförlitlighet vid varvtal upp till 3 000 varv/min och 420 bar (6 100 psi).

Lastbilskranar med lastavkännande system är en tillämpning som använder alla funktioner VP1 har att erbjuda. Även komplexa system i sopbilar och slamsugningsbilar samt olika kombinationer av tippvagnar, kranar, snöplogar och salt-/sandspridare kan starkt förenklas och optimeras med hjälp av en VP1-pump. VP1 förser hydraulsystemet med rätt mängd vätska i exakt rätt ögonblick, vilket leder till en minskning av energiförbrukningen och alstring av värme. Detta ger ett jämnare och tystare hydraulsystem som starkt minskar miljöpåverkan. VP1-pumpen med variabelt deplacement har en mycket effektiv och okomplicerad pumpkonstruktion med oöverträffad tillförlitlighet. Kompakta inbyggnadsmått möjliggör enkel och billig installation.

Tandemkoppling:
Den genomgående axeln på VP1-45/-75 möjliggör tandemkoppling med hjälp av ytterligare en pump, t.ex. en F1-pump med fast deplacement.

Lång livslängd:
VP1 är avsedd för lastbilar med hydrauliska lastkännande system. Den är både robust och enkel i sin utformning med endast få rörliga delar. Resultatet är en tillförlitlig pump med lång livslängd.

Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.

Tillämpningsområden
• Mobilt
• Transport

Egenskaper/fördelar:
• Direktmonterad med möjlighet till tandemmontage. (dubbel koppling endast för VP1-45/-75)
• Högt självsugningsvarvtal – ökad produktivitet.
• Hög total verkningsgrad – ökad tillförlitlighet.
• Låg ljudnivå – möter branschens ljudkrav
• Låg vikt – minskar växthusgasutsläpp och bränsleförbrukning.
• Drifttryck upp till 420 bar (ISO).
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller ISO-standarden.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Lämplig för alla lastavkänningssystem, oavsett märke.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.

Tillämpningar:
• Lastkranar
• Skogskranar
• Universalfordon
• Renhållningsfordon
• Slamsugningsbilar

I konfiguratorn ovan har vi inkluderat artikelnummer för vår VP1-hydraulpump med variabelt deplacement. Hämta vår senaste katalog under Produktsupport för den senaste informationen/uppdateringar eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support. 

* Tillverkad i Sverige

Relaterade dokument

×

A20641
687925