Parkers hydrauliska lastbilspumpserie T1 har högt självsugningsvarvtal samt hög verkningsgrad och är en av marknadens ledande lastbilspumpar. T1-pumpen är speciellt utformad för att uppfylla kraven för lätta lastbilstillämpningar med korta och sporadiska driftcykler, t.ex. tippvagnar och mindre lastare. T1-pumpen ger systemtillförlitlighet vid varvtal upp till 2 000 varv/min vid 350 bar (5 000 psi). T1-hydraulpumpen har en mycket effektiv och okomplicerad pumpkonstruktion med oöverträffad tillförlitlighet. Kompakta inbyggnadsmått möjliggör enkel och billig installation.
Konstruktionen är mycket lik den för pumpar i F1-serien, men är ännu mer kompakt. Det använder vår välbeprövade 45-gradersmetod med runda kolvar och laminerade kolvringar som ger hög volymetrisk och mekanisk effektivitet samt (tack vare ett begränsat antal delar) oöverträffad tillförlitlighet.
Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.
Tillämpningsområden:
• Mobilt
• Transport
Egenskaper/fördelar:
• Högt självsugningsvarvtal – ökad produktivitet.
• Hög total verkningsgrad – ökad tillförlitlighet.
• Låg vikt – Lågt böjmoment på kraftuttaget, lätt att installera.
• Laminerade kolvringar – lågt läckage ger ökad tillgänglighet
• Installation över tanknivå möjlig – flexibel installation.
• Driftstryck upp till 350 bar (ISO).
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller standarden.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.
Tillämpningar:
• Tippvagn
• Transportgolv
I konfiguratorn ovan har vi inkluderat artikelnummer för vår T1-hydraulpump. Hämta vår senaste katalog under Produktsupport för den senaste informationen/uppdateringar eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Sverige