Bent Axis Fixed Pumps - Series F3 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Bent Axis Fixed Pumps - Series F3 Bent Axis Fixed Pumps - Series F3 Bent Axis Fixed Pumps - Series F3 Bent Axis Fixed Pumps - Series F3

Bent Axis Fixed Pumps - Series F3

Parkers F3-lastbilspump är världens första urkopplingsbara pump med drifttryck upp till 400 bar och varvtal upp till 2 200 varv/min. F3-pumpen har robust konstruktion som ger systemtillförlitlighet för krävande lastbilstillämpningar.

Tekniska specifikationer

  • Pumptyp: Piston, Fixed
  • Stommaterial: Aluminum
  • Konfiguration: Single
  • Maximalt deplacement: 102.9 cm3/rev, 6.28 inch3/rev
  • Maximalt drifttryck: 400 bar, 5800 psi
  • Maximal flödeshastighet: 216 L/min, 57 gal/min
  • För vätsketyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Medier: Hydraulic Fluids
  • Maximal drifthastighet: 2200 RPM
  • Lägsta vätsketemperatur: -40 °C
  • Maximal vätsketemperatur: 115 °C, 239 °F
  • Vikt: 16.7 kg, 36.74 lb
  • Axeltyp: ISO, DIN
  • Monteringsalternativ: ISO
  • Portanslutning: ISO, BSPP
  • Portplats: Rear Ports
  • Rotationsriktning: Clockwise, Counterclockwise
  • Krets, väg: Open
  • Sensortyp: Consult Parker
  • Maximal ljudnivå: Consult Parker
  • Dräneringsalternativ: Yes
  • Filter ingår: No
  • Radiell belastningskapacitet: Consult Parker
  • Minsta kinematiska viskositet: 46 SUS, 10 cSt
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers nya hydrauliska och urkopplingsbara F3-lastbilspumpserie är en global innovation inom mobil hydraulik eftersom den möjliggör enkel inkoppling och urkoppling av pumpen från dieselmotorn. Denna nya lösning sparar stora bränslemängder, minskar slitage på pumpen och minimerar risken för kostsamma stilleståndstider. Dessutom sänks bullret ned till nivåer som uppfyller kraven i bullerstandarder för branschen. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp på instrumentbrädan utan att behöva stänga av motorn. F3-hydraulpumpen har en mycket effektiv och okomplicerad pumpkonstruktion med oöverträffad tillförlitlighet. Kompakta inbyggnadsmått möjliggör enkel och billig installation.

Spara på bränslet!
Besparingar för en genomsnittlig lastbil som körs 100 000 kilometer per år kan uppgå till mellan 200 och 300 liter diesel, med en motsvarande reducering av utsläpp av växthusgaser och partiklar, allt detta tack vare att F3-pumpen kan frikopplas helt när den inte används. Det är en unik, patenterad egenskap som lanseras av Parker.

Ökad tillförlitlighet!
När en pump är ansluten till motorns kraftuttag kan även små missöden som en brusten slang leda till att motorn måste lämnas in på verkstad med höga kostnader och långa stilleståndstider som följd. Med nya F3 kopplar du helt enkelt bort pumpen och beger dig hemåt av egen kraft!

Sänk bullernivåerna!
Jämfört med en vanlig hydraulpump i obelastat läge avger den nya F3-pumpen avsevärt lägre bullernivåer i urkopplat läge, vilket gör det lättare att klara framtida krav om bullernivåer.

Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.

Tillämpningsområden:
• Mobilt
• Transport

Egenskaper/fördelar:
• Deplacement 82 – 103 cm³ – passar olika tillämpningar.
• Koppling/frikoppling – ger lägre bränsleförbrukning, ökad tillförlitlighet och lägre ljudnivåer.
• Högt självsugningsvarvtal – ökad produktivitet.
• Hög total verkningsgrad – ökad tillförlitlighet.
• Låg vikt – Lågt böjmoment på kraftuttaget, lätt att installera.
• Laminerade kolvringar – lågt läckage vilket resulterar i mer drifttid.
• Installation över tanknivå möjlig – flexibel installation.
• Drifttryck upp till 400 bar.
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller ISO-standarden.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.

Applikationer:
• Lastkranar
• Lastväxlare
• Liftdumper
• Skogskranar
• Universalfordon

I konfiguratorn ovan har vi inkluderat artikelnummer för vår F3-hydraulpump. Hämta vår senaste katalog under Produktsupport för den senaste informationen/uppdateringar eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support. 

* Tillverkad i Sverige

Relaterade dokument

×

A20641
687925