Parkers hydrauliska F2-lastbilspumpserie är en vidareutveckling av dubbelflödesversionen i F1-serien och marknadens första lastbilspump med bent axis som har två helt oberoende flöden. Med ett lämpligt uppbyggt hydraulsystem utgör möjligheten att ha tre olika flöden med samma motorvarvtal den huvudsakliga fördelen med en tvåflödespump. F2-pumparnas Smart System-lösning ger systemtillförlitlighet vid varvtal upp till 2 100 varv/min vid 400 bar (5 800 psi). F2-hydraulpumpen har en mycket effektiv och okomplicerad pumpkonstruktion med oöverträffad tillförlitlighet. Kompakta inbyggnadsmått möjliggör enkel och billig installation.
Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.
Tillämpningsområden:
• Mobilt
• Transport
Egenskaper/fördelar:
• Deplacement 43/41 – 68/68 cm³ – passar olika tillämpningar.
• Tillbehör för direktmontering på motorns kraftuttag (bypass-ventil).
• Tre flöden från en pump. Två separata flöden som kan kombineras.
• Högt självsugningsvarvtal – ökad produktivitet.
• Hög total verkningsgrad – ökad tillförlitlighet.
• Låg vikt – Lågt böjmoment på kraftuttaget, lätt att installera.
• Laminerade kolvringar – lågt läckage ger ökad tillgänglighet
• Installation över tanknivå möjlig – flexibel installation.
• Drifttryck på upp till 400 bar.
• Axelände och monteringsfläns uppfyller ISO-standarden.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.
Applikationer:
• Skogskranar
• Lastväxlare/liftdumper
• Stora lastmaskiner
• Tippvagn/-krankombinationer
• Renhållningsfordon
• Universalfordon
I konfiguratorn ovan har vi inkluderat artikelnummer för vår F2-hydraulpump. Hämta vår senaste katalog under Produktsupport för den senaste informationen/uppdateringar eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Sverige