Bent Axis Fixed Pumps - Series F1 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Bent Axis Fixed Pumps - Series F1 Bent Axis Fixed Pumps - Series F1 Bent Axis Fixed Pumps - Series F1 Bent Axis Fixed Pumps - Series F1

Bent Axis Fixed Pumps - Series F1

Parkers hydrauliska F1-pumpserie har driftstryck upp till 400 bar (5 800 psi) och varvtal upp till 3 050 varv/min. F1-pumpen är robust och ger systemtillförlitlighet för de mest krävande lastbilstillämpningar, med storlekar från 12 till 101 cm³.

Tekniska specifikationer

  • Pumptyp: Piston, Fixed
  • Stommaterial: Aluminum
  • Konfiguration: Single
  • Maximalt deplacement: 102.9 cm3/rev, 6.28 inch3/rev
  • Maximalt drifttryck: 400 bar, 5800 psi
  • Maximal flödeshastighet: 216 L/min, 57 gal/min (F1-101 @ 2100 rpm)
  • För vätsketyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Medier: Hydraulic Fluids
  • Maximal drifthastighet: 3050 RPM
  • Lägsta vätsketemperatur: -40 °C
  • Maximal vätsketemperatur: 115 °C, 239 °F
  • Vikt: 12.5 kg, 27.5 lb
  • Axeltyp: SAE, ISO, DIN
  • Monteringsalternativ: SAE, ISO
  • Portanslutning: SAE, ISO, BSPP
  • Portplats: Rear Ports
  • Rotationsriktning: Clockwise, Counterclockwise
  • Krets, väg: Open
  • Sensortyp: Consult Parker
  • Maximal ljudnivå: Consult Parker
  • Dräneringsalternativ: Yes
  • Filter ingår: No
  • Radiell belastningskapacitet: Consult Parker
  • Minsta kinematiska viskositet: 46 SUS, 10 cSt
  • Maximal kinematisk viskositet: 1853 SUS, 400 cSt
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers hydrauliska lastbilspumpsserie F1 har högt självsugningsvarvtal samt hög verkningsgrad och är en av marknadens ledande lastbilspumpar. F1-motorn ger systemtillförlitlighet vid varvtal upp till 3 100 varv/min vid 400 bar (5 800 psi). F1-hydraulpumpen har en mycket effektiv och okomplicerad pumpkonstruktion med oöverträffad tillförlitlighet. Kompakta inbyggnadsmått möjliggör enkel installation till låg kostnad.

Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.

Tillämpningsområden:
• Mobilt
• Transport

Egenskaper/fördelar:
• Deplacement från 12 till 102,9 cm³ – för olika tillämpningar.
• Högt självsugningsvarvtal – ökad produktivitet.
• Hög total verkningsgrad – ökad tillförlitlighet.
• Låg vikt – Lågt böjmoment på kraftuttaget, lätt att installera.
• Laminerade kolvringar – lågt läckage ger ökad tillgänglighet
• Installation över tanknivå möjlig – flexibel installation.
• Driftstryck upp till 400 bar (ISO)/350 bar (SAE).
• Axelände och monteringsfläns uppfyller ISO- och SAE-standarder.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.

Applikationer:
• Lastkranar
• Lastväxlare
• Liftdumper
• Skogskranar
• Universalfordon

I konfiguratorn ovan har vi inkluderat artikelnummer för vår F1-hydraulpump. Hämta vår senaste katalog under Produktsupport för den senaste informationen/uppdateringar eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support. 

*Tillverkad i Sverige

Relaterade dokument

×

A20641
687925