High Pressure Gland Nuts | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Tamaño de la rosca de la conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
High Pressure Gland Nuts

High Pressure Gland Nuts

High pressure gland nuts are designed to be used with Polyflex fittings.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 7/16"-20 inch Thread, UNF, 9/16"-18 inch Thread, 13/16"-16 inch Thread, 3/4"-14 inch Thread, NPS inch Thread, 1-3/8"-12 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread, 1-1/8"-12 inch Thread
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Oilfield, Marine
  • Tipo de conexión: Field Attachable
  • Diámetro interior de la manguera: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • Presión de trabajo máxima: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa, 20000 to 60000 psi, 138 to 414 MPa
  • Tamaño hexagonal: 0.5 to 1.375 inch, 12.7 to 42.67 mm

Descripción completa del producto

High pressure gland nuts are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Documentos relacionados

×
Productos Presión máxima de funcionamiento (psi) Tamaño de la rosca de la conexión
Y2N-4C 20000 psi 7/16"-20 UNF
Y2N-6C 20000 psi 9/16"-18 UNF
Y2N-9C 20000 psi 13/16"-16 UNF
Y2N-12C 20000 psi 3/4"-14 NPS
Y2N-16C 20000 psi 1-3/8"-12 UNF
Y4N-4C 60000 psi 9/16"-18 UNF
Y4N-6C 60000 psi 3/4"-16 UNF
Y4N-9C 60000 psi 1-1/8"-12 UNF
KCGL40-316-ACL40* n/a 9/16"-18 UNF
KCGL60-316-ACL60 n/a 3/4"-16 UNF
KCGL90-316-ACL90 n/a 1-1/8"-12 UNF

687852
687563