High Pressure Caps | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Tipo de conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
High Pressure Caps

High Pressure Caps

High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: JIC, Medium Pressure Fittings, High Pressure Fittings, NPT
  • Diámetro exterior del tubo: 6 to 23 mm
  • Aplicación: Oilfield, Marine
  • Tipo de conexión: Field Attachable, Type "M"
  • Diámetro interior de la manguera: 1/8 to 3/4 inch, 3 to 19 mm
  • Presión de trabajo máxima: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa, 69 to 414 MPa
  • Forma: Straight
  • Tamaño de la conexión 1: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 7/8"-14 inch, 1-1/16"-12 inch, 1"-12 inch, 1-5/16"-12 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1-3/8"-12 inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 9/16 inch, 1/8"-27 inch, 1/4"-18 inch, 3/8"-18 inch, 1/2"-14 inch
  • Tipo de conexión 1: UNF Thread, NPSM Thread, High Pressure Thread, NPT Thread
  • Longitud: 0.83 to 2.2 inch, 21.08 inch, 23.62 inch, 26.42 inch, 29.46 inch, 33.27 inch, 21.59 inch, 23.11 inch, 30.48 inch, 24.13 inch, 35.05 inch, 38.1 inch, 46.99 inch, 55.88 inch, 27.18 inch, 32 inch, 22.86 inch, 31.75 inch, 36.32 inch
  • Tamaño hexagonal: 0.625 to 1.75 inch, 15.88 to 44.45 mm

Descripción completa del producto

High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas

Features:
• Keeps contaminants/dust from getting into the connection openings
• Protects connection ends from damage
• Easy to put on and remove


Documentos relacionados

Contact & Support Information
Go To Autoclave.com
Brand--Title --12121
Información de asistencia y contacto
Title
×
Productos Tamaño de la rosca de la conexión 1 Tipo de conexión
10K06-4C-CAP 7/16"-20 UNF JIC
10K06-6C-CAP 9/16"-18 UNF JIC
10K06-8C-CAP 3/4"-16 UNF JIC
10K06-10C-CAP 7/8"-14 UNF JIC
10K06-12C-CAP 1-1/16"-12 UNF JIC
AY6C-CAP 9/16"-18 UNF Type "M"
AY8C-CAP 3/4"-16 UNF Type "M"
AY11C-CAP 1"-12 UNF Type "M"
AY16C-CAP 1-5/16"-12 UNF Type "M"
5Y4C-CAP 7/16"-20 UNF Medium Pressure
5Y6C-CAP 9/16"-18 UNF Medium Pressure
5Y9C-CAP 13/16"-16 UNF Medium Pressure
5Y12C-CAP 3/4"-14 NPSM Medium Pressure
5Y16C-CAP 1-3/8"-12 UNF Medium Pressure
6Y4C-CAP 1/4" High Pressure High Pressure
6Y6C-CAP 3/8" High Pressure High Pressure
6Y9C-CAP 9/16" High Pressure High Pressure
15K02-2C-CAP 1/8"-27 NPT NPT
15K02-4C-CAP 1/4"-18 NPT NPT
15K02-6C-CAP 3/8"-18 NPT NPT
15K02-8C-CAP 1/2"-14 NPT NPT
15K02-12C-CAP 3/4"-14 NPT NPT

687852
687563