Adaptadores JIC de alta presión | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la rosca de la conexión 2

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Tipo de conexión 1

Tipo de conexión 2

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Adaptadores JIC de alta presión

Adaptadores JIC de alta presión

Los adaptadores JIC de alta presión de Parker funcionan de 10,000 psi a 15,000 psi.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión 1: Male, Female, JIC, Male, Type "M", Male, Medium Pressure, Male, High Pressure, UNF Thread, NPSM Thread, UNF-LH Thread
  • Tipo de conexión 2: Male, Female, JIC, UNF Thread
  • Tamaño de la conexión 1: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1"-12 inch, 1-5/16"-12 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1"-14 inch, 1-1/8"-12 inch
  • Tamaño de la conexión 2: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/16"-12 inch, 7/8"-14 inch, 1-5/16"-12 inch
  • Longitud total: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tamaño hexagonal: 0.625 to 1.375 inch, 15.88 to 34.93 mm
  • Presión de trabajo máxima: 10000 to 15000 psi, 69.0 to 103 MPa

Descripción completa del producto

Los adaptadores JIC de alta presión de Parker funcionan de 10,000 psi a 15,000 psi.


Mercados:

• Waterblast / Water Jetting

• High Pressure Hydraulics

• Oil & Gas


Características / Beneficios:

• Todos los adaptadores tienen una presión de funcionamiento mínima de 10,000 psi

• Cumple con la configuración SAE J514 en el extremo abocardado

• Tamaño compacto del sobre para facilitar la instalación


Aplicaciones:

• Bancos de pruebas de alta presión

• Sistemas hidráulicos de alta presión

• Aplicaciones de chorro de agua a alta presión

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de la rosca de la conexión 2 Tamaño de la rosca de la conexión 1 Tipo de conexión 1 Tipo de conexión 2
10K0303-4-4C 7/16"-20 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC
10K0303-4-6C 9/16"-18 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC
10K0303-4-8C 3/4"-16 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC
10K0303-6-8C 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF Male JIC Male JIC
10K0306-4-4C 7/16"-20 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-4-6C 9/16"-18 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-4-8C 3/4"-16 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-6-6C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-8-6C 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF Male JIC Female JIC
10K0606-4-4C 7/16"-20 UNF 7/16"-20 UNF Female JIC Female JIC
10K0606-4-6C 9/16"-18 UNF 7/16"-20 UNF Female JIC Female JIC
10K0606-6-6C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Female JIC Female JIC
YA03-11-6C 9/16"-18 UNF 1"-12 UNF Male Type "M" Male JIC
Y603-4-4C 7/16"-20 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC
Y603-4-6C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC
Y603-4-8C 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC

687852
687563