High Pressure Collars | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Tamaño de la rosca de la conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
High Pressure Collars

High Pressure Collars

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 1/4"-28 inch Thread, UNF-LH, 3/8"-24 inch Thread, 1"-14 inch Thread, 9/16"-18 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Oilfield, Marine
  • Tipo de conexión: Field Attachable
  • Diámetro interior de la manguera: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • Presión de trabajo máxima: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel

Descripción completa del producto

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Documentos relacionados

Contact & Support Information
Brand--Title --12121
Información de asistencia y contacto
Title
×
Productos Presión máxima de funcionamiento (psi) Tamaño de la rosca de la conexión
Y2C-4C 20000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y2C-6C 20000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y2C-9C 20000 psi 9/16"-18 UNF-LH
Y2C-12C 20000 psi 3/4"-16 UNF-LH
Y2C-16C 20000 psi 1"-14 UNF-LH
Y4C-4C 60000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y4C-6C 60000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y4C-9C 60000 psi 9/16"-18 UNF-LH

687852
687563