Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Os módulos eletrônicos Parker série PWDXXA-40* reúnem todas as funções necessárias para a operação ideal de válvulas direcionais proporcionais com sensor de posição ou de válvulas em sistemas de malha fechada.
Os módulos eletrônicos Parker série PWDXXA-40* para válvulas proporcionais (para montagem em trilho DIN) são compactos, fáceis de instalar e proporcionam cabeamento mais rápido por meio de bornes desconectáveis. O projeto digital do circuito oferece boa precisão e adaptação ideal para válvulas direcionais proporcionais com transdutor de posição ou para válvulas em sistemas de malha fechada, por meio de um programa de interface de fácil uso.
Mercados:
- Industrial
- Máquinas-ferramenta
Características/Benefícios:
- Projeto comprovado – garante operação confiável
- Projeto de circuito digital – possibilita desempenho ideal da válvula
- Software gratuito para PC (www.parker.com/propxd) – para adaptação conveniente
- Prazo de entrega curto – dispensa estoque
- Controle de posição do spool da válvula parametrizável
- Controle de corrente constante
- Estágio de entrada diferencial com diferentes opções de sinal
- Saída de monitoramento do curso do spool
- Função de rampa de quatro quadrantes
- Entrada de habilitação (enable) para o driver do solenoide
- Indicador de status
- Parametrização via interface USB tipo B
- Conexão por bornes desconectáveis
- Em combinação com válvulas sem realimentação do spool:
- Controle de pressão com válvula de pressão proporcional e sensor de pressão
- Controle de posição com válvula direcional proporcional e transdutor de posição do atuador
- Função tecnológica “linearização”
Aplicações:
- Adequado para aplicações hidráulicas gerais
- Máquinas-ferramenta
- Prensas em geral
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - EC Declaration of Conformity 2014/30/EU, (EMV) |
| Software Downloads |
|---|
| SOFTWARE - ProPxD V2 Parameter Software (2026) |
| SOFTWARE - ProPxD Parameter Software (Release 603_9011, 2020) |
| Produtos | Opção de tecnologia |
|---|---|
| PWDXXA-400 | Standard (Linearization) |
| PWDXXA-401 | Linearization option |