Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V12 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V12 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V12 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V12 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V12

Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V12

A série de motores hidráulicos Parker V12 opera com pressões de até 480 bar (7.000 psi) e velocidades de até 7.900 rpm. O V12 é robusto e ideal para diversas aplicações em circuitos de loop aberto ou fechado. Capacidades: 60-80 cc.

Especificações técnicas

  • Deslocamento: 3.7 to 4.9 inch3/rev
  • Pressão máxima de operação: 420 to 480 bar
  • Pressão mínima de operação: 6100 to 7000 psi
  • Velocidade de operação: 50 to 7900 RPM
  • Taxa de fluxo máximo: 246 to 344 L/min
  • Classificação do torque: 600 Nm
  • Potência de saída: 170 to 205 kW
  • Peso: 28 to 33 kg, 62 to 73 lb

Descrição completa do produto

A Série V12 é um Motor de Deslocamento Variável de Eixo Curvado. Esta renomada série de motores impressionantemente projetados destina-se a circuitos abertos e fechados e foi projetada especificamente para as aplicações móveis mais exigentes. No entanto, o V12 também pode ser utilizado em uma ampla variedade de outras aplicações. Disponível em 2 tamanhos nas versões ISO, SAE e Cartucho. O tamanho pequeno do envelope torna a instalação limpa e econômica.


Testes rigorosos de produtos e desenvolvimento contínuo de produtos ajudam a garantir que nossas bombas hidráulicas operem com eficiência ideal e possam funcionar nos ambientes mais exigentes.


Mercados:

• Móbil

• Recursos naturais

• Governo


Características / Benefícios:

• Cilindrada 60 cc e 80 cc

• Altas velocidades de operação graças aos pistões de baixo peso

• Relação de deslocamento largo (5:1)

• Ampla gama de controles para a maioria das aplicações

• Versões ISO, SAE e cartucho

• Alta eficiência geral em toda a faixa de deslocamento

• O design de 9 pistões fornece alto torque de partida e operação suave

• Tamanho pequeno do envelope e uma relação poder-peso alta

• Baixos níveis de ruído devido a um design muito compacto e robusto com passagens suaves de fluido

• Longa vida útil e confiabilidade comprovada


Onde pode ser utilizado:

• Equipamentos de construção

• Mineração

• Óleo & Gás

• Defesa


Para obter informações técnicas detalhadas sobre os motores V12, faça o download do nosso catálogo e manuais de instalação mais recentes em Suporte ao Produto e/ou entre em contato com o revendedor Parker local para obter suporte. 


* Fabricado na Suécia

Documentos relacionados

×

687852
687925