Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V16 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V16 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V16 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V16 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V16

Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V16

A série de motores hidráulicos Parker V16 opera com pressões de até 550 bar (7.577 psi) e velocidades de até 4.950 rpm. Projetada para transmissões em circuito aberto ou fechado, é voltada para maquinas de alto desempenho.

Especificações técnicas

  • Velocidade de operação: 50 to 5500 RPM
  • Peso: 488 to 555 kg
  • Deslocamento: 220 to 270 cm3/rev
  • Taxa de fluxo máximo: 650 to 740 L/min
  • Pressão máxima de operação: 450 to 550 bar, 6525 to 7577 psi

Descrição completa do produto

A Série V16 é um Motor de Eixo Curvado, Deslocamento Variável. A renomada série de motores V16 da Parker é impressionantemente projetada e destinada a transmissões de circuitos abertos e fechados com foco em máquinas de alto desempenho. O tamanho compacto do envelope torna a instalação limpa e econômica.


Testes rigorosos de produtos e desenvolvimento contínuo de produtos ajudam a garantir que nossas bombas hidráulicas operem com eficiência ideal e possam funcionar nos ambientes mais exigentes.


Mercados:

• Móbil

• Recursos naturais

• Governo


Características / Benefícios:

• Cilindrada 220 cc e 270 cc

• Altas velocidades de operação graças aos pistões de baixo peso

• Relação de deslocamento largo (5,5:1)

• Ampla gama de controles para a maioria das aplicações

• Alta eficiência geral em toda a faixa de deslocamento

• O design de 9 pistões fornece alto torque de partida e operação suave

• Tamanho de envelope pequeno e uma alta relação potência-peso

• Baixos níveis de ruído devido a um design muito compacto e robusto com passagens suaves de fluido

• Longa vida útil e confiabilidade comprovada


Onde pode ser utilizado:

• Equipamentos de construção

• Mineração

• Óleo & Gás

• Defesa

• Agricultura


Para obter informações técnicas detalhadas sobre os motores V16, faça o download do nosso catálogo e manuais de instalação mais recentes em Suporte ao Produto e/ou entre em contato com o revendedor Parker local para obter suporte


* Fabricado na Suécia

Documentos relacionados

×

687852
688058