Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V14 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V14 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V14 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V14 Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V14

Motores Variáveis de Eixo Curvado - Série V14

A série de motores hidráulicos Parker V14 opera com pressão até 480 bar (7.000 psi) e 6.500 rpm. Projetada para circuitos abertos e fechados, foca em máquinas de alta performance. Disponível em tamanhos de 110 a 160 cc.

Especificações técnicas

  • Deslocamento: 6.7 to 9.8 inch3/rev
  • Pressão máxima de operação: 420 to 480 bar, 6100 to 7000 psi
  • Velocidade de operação: 50 to 6500 RPM
  • Taxa de fluxo máximo: 375 to 550 L/min
  • Peso: 54 to 68 kg, 119 to 150 lb
  • Potência de saída: 262 to 335 kW

Descrição completa do produto

A Série V14 é um Motor de Eixo Curvado, Deslocamento Variável. A renomada série de motores V14 da Parker é impressionantemente projetada e destinada a transmissões de circuitos abertos e fechados com foco em máquinas de alto desempenho. Disponível em 2 tamanhos nas versões ISO, SAE e Cartucho. O tamanho compacto do envelope torna a instalação limpa e econômica.


Testes rigorosos de produtos e desenvolvimento contínuo de produtos ajudam a garantir que nossas bombas hidráulicas operem com eficiência ideal e possam funcionar nos ambientes mais exigentes.


Mercados:

• Móbil

• Recursos naturais

• Governo


Características / Benefícios:

• Cilindrada 110 cc e 160 cc

• Altas velocidades de operação graças aos pistões de baixo peso

• Relação de deslocamento largo (5:1)

• Ampla gama de controles para a maioria das aplicações

• Versões ISO, SAE e cartucho

• Alta eficiência geral em toda a faixa de deslocamento

• O design de 9 pistões fornece alto torque de partida e operação suave

• Tamanho pequeno do envelope e uma relação poder-peso alta

• Baixos níveis de ruído devido a um design muito compacto e robusto com passagens suaves de fluido

• Longa vida útil e confiabilidade comprovada


Onde pode ser utilizado:

• Equipamentos de construção

•cMineração

• Óleo & Gás

•cDefesa


Para obter informações técnicas detalhadas sobre os motores V14, faça o download do nosso catálogo e manuais de instalação mais recentes em Suporte ao Produto e/ou entre em contato com o revendedor Parker local para obter suporte. 


* Fabricado na Suécia

Documentos relacionados

×

687852
687925