Cilindros Hidráulicos Telescópicos de Ação Simples - Série SA (Américas) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Cilindros Hidráulicos Telescópicos de Ação Simples - Série SA (Américas) Cilindros Hidráulicos Telescópicos de Ação Simples - Série SA (Américas)

Cilindros Hidráulicos Telescópicos de Ação Simples - Série SA (Américas)

Cilindros Hidráulicos Telescópicos de Ação Simples Parker proporcionam uma vida útil de ciclo extremamente longa e são reparáveis em campo. Cilindros telescópicos Parker têm capacidade nominal para 2.000 PSI.

Especificações técnicas

  • Materiais de construção: Steel 1026, Steel A36
  • Pressão operacional: 13.8 MPa
  • Montagem: -
  • Diâmetro do orifício: up to 17 inch
  • Opção de montagem: Various options available based on application requirements.
  • Comprimento: up to 500 inch
  • Para tipo de fluido: Varies
  • Diâmetro da haste: up to 16 inch
  • Temperatura operacional: -40 to 275 °F
  • Tecnologia: Hydraulics
  • Tipo de produto: Cylinder Actuator
  • Séries do Produto: Series SA Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders
  • Tipo de cilindro: Telescopic

Descrição completa do produto

Cilindros telescópicos de ação simples Parker oferecem valor por meio de confiabilidade comprovada, desempenho eficiente, maior segurança e a qualidade que você espera de toda linha de produtos da Parker Cylinder Division. Cada cilindro hidráulico telescópico de ação simples Parker possui anéis de parada de aço rosqueados para facilitar o serviço e parada confiável, sobreposições soldadas para aumentar a vida útil e sobreposição de mangas mais longas para maior estabilidade.

Porcas externas de encaixe fornecem suporte adicional ao exterior do tubo, e os limpadores de hastes de poliuretano resistem a temperaturas mais altas sem extrusão. O design sem sangrador elimina o processo caro e demorado de remover o ar do cilindro.

Cada cilindro telescópico de ação simples Parker é testado individualmente antes de sair da nossa planta para garantir o desempenho adequado e operação sem vazamentos. Todos os produtos Parker Cylinder têm garantia de dezoito meses.


Mercados:

• Caminhão

• Recusar

• Mineração

• Manuseio de Materiais

• Silvicultura

• Construção


Características e Benefícios:

• Rolamentos preenchidos de vidro que absorvem contaminantes sem danificar as paredes dos cilindros.

• Parafusos de fixação com ponta de nylon que se ajustam à rosca das porcas de encaixe para diminuir a probabilidade de as porcas de encaixe recuarem.

• Garantia de 18 meses.


Aplicações:

• Caminhões basculantes e reboques

• Veículos de Mineração

• Veículos de Manuseio de Materiais

• Veículos de construção


Saiba mais sobre a pressão de operação e as características de projeto do cilindro telescópico hidráulico de ação simples da Parker, na seção de Suporte ao Produto.

Os cilindros telescópicos de dupla ação da Parker são projetados e fabricados para as necessidades da sua aplicação. Cilindros de dupla ação são tipicamente usados em Manuseio de Materiais, Óleo e Gás, resíduos, mineração, militares e outros mercados, utilizando as mais recentes técnicas de engenharia e manufatura.

Documentos relacionados

×

687852
687492