Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les colliers haute pression sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tuyaux Polyflex.
| Contact & Support Information |
|---|
| Title |
| Brand--Title --12121 |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Parker Offer of Sale |
| Produits | Pression de service maximale (psi) | Taille du filetage de raccordement |
|---|---|---|
| Y2C-4C | 20000 psi | 1/4"-28 UNF-LH |
| Y2C-6C | 20000 psi | 3/8"-24 UNF-LH |
| Y2C-9C | 20000 psi | 9/16"-18 UNF-LH |
| Y2C-12C | 20000 psi | 3/4"-16 UNF-LH |
| Y2C-16C | 20000 psi | 1"-14 UNF-LH |
| Y4C-4C | 60000 psi | 1/4"-28 UNF-LH |
| Y4C-6C | 60000 psi | 3/8"-24 UNF-LH |
| Y4C-9C | 60000 psi | 9/16"-18 UNF-LH |