L'IQAN-SV de Parker est une caméra IP numérique de haute résolution qui utilise une liaison vidéo Ethernet pour fonctionner avec les modules d'affichage maître IQAN-MD4. Le système de visualisation est extensible et peut intégrer un certain nombre de caméras supplémentaires à l'aide d'un connecteur Ethernet. La caméra IQAN-SV offre un champ de vision de 120°, ainsi qu'une excellente qualité d'image vidéo en couleur et une sensibilité à la lumière de premier ordre. La fréquence d'image rapide fournit un flux vidéo de haute qualité sans latence notable.
Les réglages et le contrôle de la caméra IQAN-SV sont réalisés facilement en utilisant le logiciel IQAN pour offrir les possibilités suivantes :
• Caméra de recul
• Mise à l'échelle de la taille de l'image vidéo
• Vue d'écran partagée
• Intégration logique aisée à l'application
La caméra IQAN-SV est de type plug-and-play et l'adressage s'effectuer automatiquement via le logiciel IQAN. Nul besoin d'une allocation d'adresse IP fastidieuse.
L'IQAN-SV est conçu pour une utilisation en extérieur sur les équipements mobiles. Le boîtier est scellé pour une utilisation en extérieur et la caméra est suffisamment robuste pour résister à de fortes vibrations et à d'autres contraintes rencontrées dans les équipements mobiles. L'IQAN-SV est entièrement réglable pour s'adapter à tout emplacement de montage et capturer le champ de vision désiré. L'IQAN-SV constitue ainsi le choix idéal pour une utilisation au sein d'un système de visualisation sur tout type d'équipement mobile.
Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Exploitation minière
Caractéristiques/avantages :
• Corps en acier inoxydable pour une résistance accrue.
• Angle de vision élargi.
• Montage réglable pour s'adapter à tout emplacement.
• Fréquence d'images rapide sans latence notable.
Applications :
• Camions à ordures
• Pulvérisateurs agricoles
• Chariots élévateurs et chariots à fourche télescopique
• Pelleteuses
• Perforatrices de roches